Manual handling • Logistics • Vacuum Tube Lifters JumboFlex
Teaser about the new Schmalz KLT-Gripper
The JumboFlex KLT gripper from Schmalz optimizes intralogistics processes in which small load carriers are used. It fits both the vacuum tube lifter JumboFlex from Schmalz and smart hoists and chain hoists. It can also be modified for lifting aids from other manufacturers. The gripper has a patented centering aid and fits the R/RL-KLT and C-KLT crate variants. The gripper is available in two variants: for 400 x 300 and 600 x 400 millimeter boxes.
Product Inquiry
Video
Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.
Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.Xem video ngay
JumboFlex Mobile - The transportable tube lifter solution - 0271
Xem video ngay
The revolution in manual bag handling: the new PSSG in the spotlight! - 0252
Xem video ngay
Vacuum Tube Lifter JumboFlex Picker in Intralogistics - 0245
Xem video ngay
Schmalz Crane Gantry KBG - Teaser - 0215
Xem video ngay
VacuMaster Palletizer VDP for manual layer handling - 0212
Xem video ngay
JumboFlex Picker for mobile picking of packages weighing up to 50 kg - 0209
Xem video ngay
Jumbo Low-Stack on overhead crane system for handling awnings - 0208
Xem video ngay
JumboErgo on column-mounted jib crane for handling awnings - 0207