Ruční manipulace • Logistika • Vakuové zvedáky trubek JumboFlex
Teaser about the new Schmalz KLT-Gripper
The JumboFlex KLT gripper from Schmalz optimizes intralogistics processes in which small load carriers are used. It fits both the vacuum tube lifter JumboFlex from Schmalz and rope balancers and chain hoists. It can also be modified for lifting aids from other manufacturers. The gripper has a patented centering aid and fits the R/RL-KLT and C-KLT crate variants. The gripper is available in two variants: for 400 x 300 and 600 x 400 millimeter boxes.
Product Inquiry
Videa
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.Podívejte se na video
JumboFlex Mobile - The transportable tube lifter solution - 0271
Podívejte se na video
The revolution in manual bag handling: the new PSSG in the spotlight! - 0252
Podívejte se na video
Vacuum Tube Lifter JumboFlex Picker in Intralogistics - 0245
Podívejte se na video
Schmalz Crane Gantry KBG - Teaser - 0215
Podívejte se na video
VacuMaster Palletizer VDP for manual layer handling - 0212
Podívejte se na video
JumboFlex Picker for mobile picking of packages weighing up to 50 kg - 0209
Podívejte se na video
Jumbo Low-Stack on overhead crane system for handling awnings - 0208
Podívejte se na video
JumboErgo on column-mounted jib crane for handling awnings - 0207