Manuelle Handhabung • Logistik • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
Teaser zum neuen Schmalz KLT-Greifer
Der JumboFlex KLT-Greifer von Schmalz optimiert Intralogistikprozesse, bei denen Kleinladungsträger eingesetzt werden. Er passt sowohl an den Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz als auch an Seilbalancer und Kettenzüge. Er kann zudem für Hebehilfen anderer Hersteller modifiziert werden. Der Greifer verfügt über eine patentierte Zentrierhilfe und passt für die Kistenvarianten R/RL-KLT und C-KLT. Es gibt den Greifer in zwei Varianten: für 400 x 300 sowie 600 x 400 Millimeter große Boxen.
Produktanfrage
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.Jetzt Video ansehen
JumboFlex Mobile – Die transportable Schlauchheberlösung - 0271
Jetzt Video ansehen
Die Revolution im manuellen Sackhandling: Der neue PSSG im Rampenlicht! - 0252
Jetzt Video ansehen
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Picker in der Intralogistik - 0245
Jetzt Video ansehen
Schmalz Kranportal KBG - Teaser - 0215
Jetzt Video ansehen
VacuMaster Palletizer VDP zur manuellen Lagenhandhabung - 0212
Jetzt Video ansehen
JumboFlex Picker zur mobilen Kommissionierung von Paketen bis zu 50 kg - 0209
Jetzt Video ansehen
Jumbo Low-Stack an Hängekrananlage zur Handhabung von Markisen - 0208
Jetzt Video ansehen
JumboErgo an Säulenschwenkkran für Handling von Markisen - 0207