Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - The transportable tube lifter solution

The JumboFlex Mobile is the ideal solution for the ergonomic and flexible handling of workpieces in changing locations. Thanks to its compact transport dimensions, the height-adjustable column and the space-saving parking position of the articulated arm jib, the system can be moved effortlessly and quickly made ready for use.

The integrated JumboFlex tube lifter in combination with a responsive articulated arm jib ensures precise, one-handed operation and effortless lifting of up to 50 kg - with a low noise level thanks to the optimized sound insulation.

Plug and work: Easy connector to any standard industrial socket with 200 - 500 V / 50, 60 Hz.

Ideal for temporary or permanent use - e.g. for machine loading.

Flexible handling solution for workpieces weighing up to 50 kg.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.