Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - rozwiązanie do transportu podnośnika podciśnieniowego

JumboFlex Mobile to idealne rozwiązanie dla ergonomicznej i elastycznej obsługi przedmiotów obrabiany w zmieniających się lokalizacjach. Dzięki kompaktowym wymiarom transportowym, regulowanej wysokości kolumny i oszczędzającej miejsce pozycji postojowej wysięgnika z ramieniem przegubowym, system można bez wysiłku przemieszczać i szybko przygotować do pracy.

Zintegrowany podnośnik nośny JumboFlex w połączeniu z reagującym wysięgnikiem z ramieniem przegubowym zapewni precyzyjną obsługę jedną ręką i podnoszenie do 50 kg bez wysiłku - przy niskim poziomie hałasu dzięki zoptymalizowanej izolacji akustycznej.

Podłącz i pracuj: Łatwe złącze do każdego standardowego gniazda przemysłowego o napięciu 200 - 500 V / 50, 60 Hz.

Idealny do tymczasowego lub stałego użytku - np. do załadunku maszyn.

Elastyczne rozwiązanie dla obsługi przedmiotów obrabiany o wadze do 50 kg.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.