Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - Siirrettävä putkenostinratkaisu

JumboFlex Mobile on ihanteellinen ratkaisu työkappaleiden ergonomiseen ja joustavaan käsittelyyn vaihtuvissa sijainneissa. Kompaktien kuljetusmittojen, korkeus-säädettävän pylvään ja nivelvarsijalkan jibin tilaa säästävän pysäköintiasennon ansiosta järjestelmä tölkki vaivattomasti ja saattaa nopeasti käyttövalmiiksi.

Integroitu JumboFlex-putkenostin yhdistettynä reagoivaan nivelvarsijousipuomiin varmistaa tarkka, yhden käden käyttö ja vaivattoman nostamisen jopa 50 kg:n painoon asti - optimoidun äänieristyksen ansiosta alhaisella melutasolla.

Kytke ja työskentele: Helppo liitin mihin tahansa tavalliseen teollisuudenalueen pistorasiaan, jossa on 200 - 500 V / 50, 60 Hz.

Ihanteellinen tilapäiseen tai pysyvään käyttöön - esim. koneiden lastaukseen.

Joustava käsittelyratkaisu jopa 50 kg:n painoisille työkappaleille.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.