Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - La solution de tube levage transportable

Le JumboFlex Mobile est la solution idéale pour une manipulation ergonomique et souple des pièces dans des sites changeants. Grâce à ses dimensions de transport compactes, à la colonne réglable en hauteur et à la position de stationnement peu encombrante de la flèche articulée, le système peut être déplacé sans effort et être rapidement prêt à l'emploi.

Le tube levage intégré JumboFlex associé à une flèche articulée souple assure un fonctionnement précis d'une seule main et un levage sans effort jusqu'à 50 kg - avec un faible niveau de bruit grâce à l'isolation acoustique optimisée.

Connecter et travailler : Raccordement facile à toute prise industrielle standard de 200 - 500 V / 50, 60 Hz.

Idéal pour une utilisation temporaire ou permanente - par exemple pour le chargement de machines.

Solution de manipulation souple pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.