Schmalz

Manual handling • Logistics

JumboFlex Mobile - De verplaatsbare slanghef oplossing

De JumboFlex Mobile is de ideale oplossing voor ergonomische en flexibele handling van werkstukken op wisselende locaties. Dankzij de compacte transport afmetingen, de in hoogte instelbare kolom en de ruimtebesparende parkeerpositie van de knikarmkraan, kan het systeem moeiteloos worden verplaatst en snel gebruiksklaar worden gemaakt.

De geïntegreerde JumboFlex slangheftafel in combinatie met een soepele knikarmkraan verzekert een nauwkeurige bediening met één hand en moeiteloos tillen tot 50 kg - met een laag geluidsniveau dankzij de geoptimaliseerde geluidsisolatie.

Aanschakelen en werken: Eenvoudige aansluiting op elk standaard industrieel stopcontact met 200 - 500 V / 50, 60 Hz.

Ideaal voor tijdelijk of permanent gebruik - bijvoorbeeld voor het laden van machines.

Flexibele til oplossing voor werkstukken tot 50 kg.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.