Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik rur JumboFlex Mobile

Rozwiązanie w postaci przenośnego podnośnika podciśnieniowego dla opakowań do 50 kg

Podnośnik podciśnieniowy, który może być używany do obsługi towarów w zmieniających się lokalizacjach i który oferuje bardzo kompaktowe wymiary transportowe: Taki właśnie jest JumboFlex Mobile.

Zapytanie o produkt

Kompaktowe rozwiązanie do zmiany lokalizacji operatora

Ergonomiczna obsługa za pomocą podnośnika podciśnieniowego JumboFlex i reagującego wysięgnika z ramieniem przegubowym.

Kompaktowe wymiary transportowe dzięki regulowanej wysokości kolumny i kompaktowej pozycji parkowania wysięgnika z ramieniem przegubowym.

Obsługa JumboFlex Mobile przy napięciu sieciowym 400V 50Hz 16 A w standardowych gniazdach przemysłowych. Niezależne od lokalizacji zastosowanie JumboFlex Mobile Battery dzięki opcjonalnie dostępnej obsłudze bateryjnej

Niski poziom hałasu dzięki zaawansowanemu korpusowi z bardzo dobrą izolacją akustyczną

Nowość! Bezprzewodowy. Maksymalna elastyczność.

Nowy akumulator JumboFlex Mobile Battery działa niezależnie od zasilania sieciowego, jest kompaktowy i łatwy w transporcie. Dzięki innowacyjnemu systemowi wymiany baterii jest gotowy do natychmiastowego użycia w każdej chwili - elastyczny dla szerokiej gamy aplikacji.

Zapytanie ofertowe o produkt
Projekt
  • (1) Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex o pojemności 35 kg lub 50 kg i wysokości podnoszenia ok. 1.500 mm.
  • (2) Kolumna z elektryczną regulacją wysokości zapewniająca kompaktowy rozmiar transportowy ok. 2250 mm wysokości całkowitej
  • (3) Reagujący wysięgnik z ramieniem przegubowym o promieniu działania 360° o zasięgu ok. 2.400 mm i długości ruchu ok. 1.600 mm.
  • (4) Moduł bazowy z generowaniem podciśnienia, wyświetlaczem LED stanu i opcjonalnie baterią z obudową baterii.
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.
Zapytanie o produkt

Czy system przenoszenia firmy Schmalz się opłaca? Dowiedz się za pomocą kilku kliknięć!

Chcesz wiedzieć, czy inwestycja w system przenoszenia naprawdę Ci się opłaca? Nasz darmowy kalkulator amortyzacji online da ci jasną odpowiedź w mgnieniu oka - szybko, prosto i całkowicie niewiążąco. Wystarczy kilka kliknięć, a natychmiast przekonasz się, kiedy Twoja inwestycja przyniesie pożądany sukces ekonomiczny.
Zacznij już teraz - i odkryj nowe sposoby na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów!

Bezpośrednio do obliczenia amortyzacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.