Schmalz

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Mobile

Die transportable Schlauchheberlösung für Packstücke bis 50 kg

Ein Schlauchheber, der zur Handhabung von Gütern an wechselnden Orten eingesetzt werden kann und der sehr kompakte Transportmaße bietet: Das ist der JumboFlex Mobile.

Produktanfrage

Kompakte Lösung für wechselnde Einsatzorte

Ergonomische Handhabung mit dem Schlauchheber JumboFlex und leichtgängigem Knickarmkran

Kompakte Transportmaße durch höhenverstellbare Säule und kompakte Parkposition des Knickarmauslegers

Betrieb des JumboFlex Mobile mit Netzspannung 400V 50Hz 16 A an gängigen Industriesteckdosen. Ortsunabhängige Verwendung des JumboFlex Mobile Battery durch optionalen Batteriebetrieb

Geringer Lärmpegel durch ausgeklügelten Grundkörper mit sehr guter Schalldämmung

Neu! Kabellos. Maximal flexibel.

Der neue JumboFlex Mobile Battery arbeitet netzunabhängig und ist dabei kompakt und leicht transportierbar. Dank seines innovativen Batteriewechselsystems ist er jederzeit sofort einsatzbereit – flexibel für verschiedenste Anwendungen.

Produktanfrage
Aufbau
  • (1) Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit 35 kg oder 50 kg Traglast und ca. 1.500 mm Hub
  • (2) Elektrisch höhenverstellbare Säule für kompakten Transportmaß von ca. 2.250 mm Gesamthöhe
  • (3) Leichtgängiger Knickarmkran mit 360° Aktionsradius mit ca. 2.400 mm Reichweite und ca. 1.600 mm beweglicher Länge
  • (4) Grundmodul mit Vakuum-Erzeugung, Status LED-Anzeige sowie optionaler Batterie mit Batteriegehäuse
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.
Produktanfrage

Rechnet sich ein Handhabungssystem von Schmalz? Finden Sie es in wenigen Klicks heraus!

Sie möchten wissen, ob sich die Investition in ein Handhabungssystem für Sie wirklich rechnet? Mit unserem kostenlosen Online-Amortisationsrechner erhalten Sie in kürzester Zeit eine klare Antwort – schnell, einfach und völlig unverbindlich. Ein paar Klicks genügen, und Sie sehen sofort, wann Ihre Investition den gewünschten wirtschaftlichen Erfolg bringt.
Starten Sie jetzt – und entdecken Sie neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung!

Direkt zur Amortisationsrechnung

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.