Tyhjiöputken nostin JumboFlex Mobile
Kuljetettava putkenostinratkaisu jopa 50 kg:n pakkauksille
Putkenostin, jota voidaan käyttää tavaroiden käsittelyyn vaihtuvissa paikoissa ja jonka kuljetusmitat ovat erittäin pienet: Se on JumboFlex Mobile.
Kompakti ratkaisu muuttuviin käyttöpaikkoihin
Ergonominen käsittely JumboFlex-putkenostimen ja herkästi reagoivan nivelvarsijousiputken avulla.
Kompaktit kuljetusmitat korkeussäädettävän pylvään ja nivelvarren puomin kompaktin pysäköintiasennon ansiosta.
JumboFlex Mobile -mobiililaitteen toiminta verkkojännitteellä 400V 50Hz 16 A tavanomaisissa teollisuuspistorasioissa. JumboFlex Mobile Battery -akun käyttö sijainnista riippumaton valinnainen akkutoiminta
Alhainen melutaso, koska kehittynyt runko on erittäin hyvin äänieristetty
Uusi! Langaton. Maksimaalinen joustavuus.
Uusi JumboFlex Mobile Battery toimii verkkovirrasta riippumatta, ja se on kompakti ja helposti siirrettävä. Innovatiivisen akunvaihtojärjestelmänsä ansiosta se on milloin tahansa heti käyttövalmis - joustavasti monenlaisiin sovelluksiin.

Design

- (1) JumboFlex-tyhjiöputken nostin, jonka kantavuus on 35 kg tai 50 kg ja nostokorkeus noin 1 500 mm.
- (2) Sähköisesti korkeussäädettävä pylväs kompakti kuljetuskoko, kokonaiskorkeus n. 2 250 mm
- (3) Reagoiva nivelvarsi, jonka toimintasäde on 360°, ulottuma noin 2400 mm ja liikkumispituus noin 1600 mm.
- (4) Perusmoduuli, jossa on alipaineen kehittäminen, LED-näyttö ja valinnainen akku akkukotelolla.
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!