Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Mobile
La soluzione di sollevatore tubo a vuoto trasportabile per imballaggi fino a 50 kg
Un sollevatore tubo a vuoto che può essere utilizzato per la movimentazione di merci in posizioni diverse e che offre dimensioni di trasporto molto compatte: Questo è il JumboFlex Mobile.
Soluzione compatta per posizioni di funzionamento variabili
Movimentazione ergonomica con il sollevatore tubo JumboFlex e il braccio articolato a funzionamento dolce
Dimensioni di trasporto compatte grazie alla colonna regolabile in altezza e alla posizione di parcheggio compatta del braccio articolato
Funzionamento del JumboFlex Mobile con tensione di rete 400V 50Hz 16 A su prese industriali standard. Impiego indipendente dalla posizione del JumboFlex Mobile Battery grazie al funzionamento opzionale a batteria
Basso livello di rumore grazie al sofisticato corpo base con un ottimo isolamento acustico
Nuovo! Senza fili. Massima flessibilità.
Il nuovo JumboFlex Mobile Battery funziona indipendentemente dalla rete elettrica ed è compatto e facilmente trasportabile. Grazie all'innovativo sistema di sostituzione della batteria, è pronta per l'uso immediato in qualsiasi momento - flessibile per un'ampia gamma di applicazioni.

Struttura

- (1) Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex con capacità di carico di 35 kg o 50 kg e sollevamento di circa 1.500 mm
- (2) Colonna regolabile elettricamente in altezza per una misura di trasporto compatta di circa 2.250 mm di altezza totale
- (3) Braccio articolato a funzionamento dolce con raggio d'azione di 360° con sbraccio di circa 2.400 mm e lunghezza di movimento di circa 1.600 mm
- (4) Modulo base con generatore di vuoto, display LED di stato e batteria opzionale con alloggiamento per batteria
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!