Schmalz

Vacuüm slangheffer JumboFlex Mobiel

De transportabele slanghefoplossing voor verpakkingen tot 50 kg

Een slangheffer die gebruikt kan worden voor handling van goederen op wisselende locaties en die zeer compacte transport afmetingen heeft: dat is de JumboFlex Mobile.

Productaanvraag

Compacte oplossing voor verschillende operationele locaties

Ergonomische handling met de slangheffer JumboFlex en soepele knikarmkraan.

Compacte transportafmetingen door in hoogte instelbare kolom en solide parkeerstand van de knikarmkraan

Bedrijf van de JumboFlex Mobile met netspanning 400V 50Hz 16 A op standaard industriesegmenten. Locatie-onafhankelijk gebruik van de JumboFlex Mobile Battery dankzij optioneel accu-bedrijf

Laag geluidsniveau door geavanceerde body met zeer goede geluidsisolatie

Nieuw! Draadloos. Maximale flexibiliteit.

De nieuwe JumboFlex Mobile Battery werkt onafhankelijk van het lichtnet en is compact en gemakkelijk verplaatsbaar. Dankzij het innovatieve batterijwisselsysteem is hij op elk moment direct klaar voor gebruik - flexibel voor een breed scala aan applicaties.

Productaanvraag
Ontwerp
  • (1) Vacuümslangheffer JumboFlex met 35 kg of 50 kg draagvermogen en ca. 1.500 mm heffen
  • (2) Elektrische in hoogte instelbare kolom voor compacte transportgrootte van ca. 2.250 mm totale hoogte
  • (3) Soepel bewegende knikarmkraan met 360° actieradius met ca. 2.400 mm reikwijdte en ca. 1.600 mm bewegingslengte.
  • (4) Basic module met vacuümopwekking, status LED-display en optionele batterij met behuizing voor batterij
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Engels

Video's

Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.

Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.
Productaanvraag

Rendeert een grijpersysteem van Schmalz? Ontdek het in slechts een paar klikken!

Wilt u weten of investeren in een grijpersysteem voor u echt loont? Onze gratis online afschrijvingscalculator geeft u in een mum van tijd een duidelijk antwoord - snel, eenvoudig en volledig vrijblijvend. Een paar klikken volstaan en u ziet meteen wanneer uw investering het gewenste economische succes oplevert.
Begin nu - en ontdek nieuwe manieren om het rendement te verhogen en de kosten te verlagen!

Direct naar de afschrijvingsberekening

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.