Schmalz

Tube levage manutention par vide JumboFlex Mobile

La solution de tube levage transportable pour des conditionnements jusqu'à 50 kg

Un tube de levage qui peut être utilisé pour la manutention de marchandises dans des sites changeants et qui offre des dimensions de transport très compactes : C'est le JumboFlex Mobile.

Demande de produit

Solution compacte pour les sites de fonctionnement changeants

Manipulation ergonomique grâce au tube levage JumboFlex et à la flèche articulée souple.

Dimensions de transport compactes grâce à la colonne réglable en hauteur et à la position de stationnement compacte de la flèche articulée

Faible niveau de bruit grâce à un corps principal sophistiqué doté d'une très bonne isolation phonique

Grâce à son fonctionnement avec une tension de 400V 50Hz 16 A, le JumboFlex Mobile peut être opérateur sur des prises industrielles courantes.

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • (1) Tube de levage de vide JumboFlex avec une capacité de charge de 35 kg ou 50 kg et un levage d'environ 1 500 mm.
  • (2) Colonne électrique réglable en hauteur pour une taille de transport compacte d'environ 2 250 mm de hauteur totale
  • (3) Flèche articulée souple avec un rayon d'action de 360°, une portée d'environ 2 400 mm et une longueur de déplacement d'environ 1 600 mm.
  • (4) Module de base avec génération du vide et affichage LED d'état
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Anglais

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier