Sack Grippers PSSG-M
- Sack gripper with external vacuum generation
- Dimensions: 290 x 215 mm to 405 x 305 mm
- Material: NBR, SI
Gotowy na przyszłość obrabiania przedmiotów w workach? Zupełnie nowy PSSG wyznacza nowe standardy i przenosi procesy produkcji na zupełnie nowy poziom. Dlaczego? Poznajmy 3 najważniejsze powody:
1. jego innowacyjny element uszczelniający oferuje niezrównaną odporność na zużycie w porównaniu do poprzednich rozwiązań z gumy gąbczastej.
2. dzięki modułowemu projektowi wymiana krawędzi uszczelniającej jest szybka i łatwa, co zapewnia optymalną ciągłość produktu.
3. zintegrowany tag NFC zapewnia błyskawiczny dostęp do instrukcji, części zamiennych i filmów instruktażowych w celu zwiększenia efektywności.
Ale to tylko wierzchołek góry lodowej! Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej o przełomowych funkcjach PSSG i zrewolucjonizować swoje procesy produkcyjne. Nie przegap okazji, aby zoptymalizować swoje procesy produkcyjne.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.