Havaalanlarında bagajların ergonomik şekilde taşınması için vakumlu kaldırıcı JumboFlex
Yılda yaklaşık 160.000 uçuş hareketiyle (2010 itibariyle), çok sayıda bagaj bir araya gelmektedir. Check-in işleminden sonra, ortalama 18 kg ağırlığındaki bagaj parçaları bir sıralama sistemi aracılığıyla belirli bir şuta atanır. Bagajlar buradan yer personeli tarafından apron arabalarına aktarılır ve ardından uçağa götürülür. Şimdiye kadar, bagajların yeniden yüklenmesi yer hizmetleri görevlileri tarafından manuel olarak yapılıyordu ve ağır fiziksel efor gerektiriyordu. Personeli rahatlatmak için Schmalz'dan bir vakum işleme cihazı satın alınmasına karar verildi.
İdeal kaldırma çözümü vakumlu kaldırıcı JumboFlex'te bulundu. Özelleştirilmiş özel bir versiyon olarak, vakumlu kaldırıcı 40 kg'a kadar yükleri kaldırır. Ergonomik tek elle kullanım sayesinde, hem sağ elini hem de sol elini kullanan kişiler her türlü bagajı esnek bir şekilde ve yorulmadan taşıyabilir. Kumanda elemanı bir SRC radyo uzaktan kumandası ile donatılmıştır. Operatörün vakum jeneratörünü doğrudan kontrol elemanından açıp kapatmasını sağlar ve böylece verimli işletme maliyetleri sağlar. kaldırıcının standart 2'si 1 arada tutucusu, hem vakaları taşımak hem de torbaları kancalamak için bir kancaya ve bir vakum tutucuya sahiptir. Tutucuyu manuel olarak döndürerek hızlı bir değişim sağlanır. vakum kaldırıcısı bir vinç sistemine bağlıdır. Alüminyum vinç rayları son derece kolay hareket imkanı sağlar ve yaklaşık 8 x 30 m'lik maksimum boyutlarıyla vinç sistemi tüm çalışma alanını kapsar.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.