Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, Münih Havalimanı'nda yolcu bagajlarının taşınmasını kolaylaştırıyor
Bir havalimanının Terminal 1'inde, 35 kg'a kadar olan bagaj parçaları, modern bir ayırma ve dağıtım sistemi aracılığıyla tanımlanmış yükleme noktalarına taşınır. Bagajların %50'sinden fazlasının ağırlığı 15 ila 20 kg arasındadır ve bu da çalışanların ergonomik çalışma yöntemleri açısından kaldırma yardımcılarının kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Eskiden çıkış noktalarındaki yükleme ve boşaltma işlemleri personelin en fazla fiziksel efor sarf etmesini gerektiriyordu. Bagaj parçaları aprona veya taşıma arabalarına yerleştirilmelidir. Oradan da nihayet uçağa ulaşırlar. Çalışanların iş yüküne ek olarak, Avrupa Birliği'nin yeni planlanan ve gelecekte daha katı olacak iş güvenliği düzenlemeleri de Münih Havalimanı'nın bir kaldırma yardımcısına ilgi duymasına neden oldu.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, 35 kg ağırlığa kadar hafif malların sık ve çok hızlı transferi için idealdir. Kullanılan SRC radyo uzaktan kumandası verimliliği artırır ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için değerli bir yatırımdır. Operatörün Punpe'yi doğrudan kontrol elemanından açıp kapatmasına olanak tanır. Vakumlu kaldırıcının ergonomik tek elle kullanımı, operatörün yorulmadan ve sağlığına zarar vermeden çalışmasını sağlar. 2'si 1 arada tutucu ile kullanıcı, basit bir döndürme mekanizması aracılığıyla vakumla taşınamayan bagajlar için mekanik kanca ile vakumlu bagaj tutucu arasında geçiş yapabilir. Taşıma sistemi, alüminyum vinç rayına sahip Schmalz SK kolon monteli döner vinç ile tamamlanmıştır. Bu vincin özelliği, son derece kolay hareket edebilmesidir. En az 180°'lik bir dönüş açısı ile mevcut çalışma alanı en iyi şekilde kullanılır. Schmalz'ın vinçleri koşullara özel olarak uyarlanabilir ve bu uygulamayı mükemmel bir şekilde tamamlar.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.