JumboFlex, lifter met vacuümbuizen, vereenvoudigt afhandeling passagiersbagage op luchthaven München
In Terminal 1 van een luchthaven worden de bagagestukken tot 35 kg via een modern sorteer- en distributiesysteem naar de vastgestelde laadpunten vervoerd. Meer dan 50 % van de bagage weegt tussen 15 en 20 kg, waardoor het gebruik van tilhulpmiddelen onvermijdelijk is met het oog op de ergonomische werkwijze van de werknemers. Het in- en uitladen aan de kassa's vergde vroeger de grootste fysieke inspanning van het personeel. De bagagestukken moeten op het schort of op de transportwagens worden gelegd. Van daaruit bereiken ze eindelijk het vliegtuig. Naast de werklast van de werknemers waren ook de nieuw geplande en in de toekomst strengere voorschriften van de Europese Unie inzake arbeidsveiligheid een reden voor de luchthaven van München om belangstelling te hebben voor een hijsmiddel.
De vacuüm buisheffer JumboFlex is ideaal voor frequente, zeer snelle overbrenging van lichte goederen met een gewicht tot 35 kg. De gebruikte radiografische SRC-afstandsbediening verhoogt de productiviteit en is een lonende investering om energiekosten te besparen. Hiermee kan de operator de Punpe rechtstreeks op het bedieningselement in- en uitschakelen. De ergonomische eenhandige bediening van de buisheffer stelt de bediener in staat te werken zonder vermoeidheid en zonder zijn gezondheid te schaden. Met de 2-in-1 grijper kan de gebruiker via een eenvoudig draaimechanisme wisselen tussen de mechanische haak voor niet-zuigbare bagagestukken en de vacuüm bagagegrijper. Het overslagsysteem wordt gecompleteerd door een Schmalz SK kolomzwenkkraan met aluminium kraanrail. Deze kraan wordt gekenmerkt door zijn extreme bewegingsgemak. Met een zwenkhoek van ten minste 180° wordt het beschikbare werkgebied optimaal benut. Kranen van Schmalz kunnen individueel aan de omstandigheden worden aangepast en ronden deze toepassing perfect af.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.