Vacuüm buislift JumboFlex voor handmatige verwerking van passagiersbagage op de luchthaven van Hannover
Na het inchecken wordt de bagage van de passagiers verschillende keren door het personeel overgeladen tot ze in de buik van het vliegtuig belandt. De reis van de bagage, die gemiddeld 18 kg weegt, begint in het sorteersysteem, dat de koffers en tassen op het juiste moment naar de juiste plaats vervoert. De bagage voor elke individuele vlucht wordt toegewezen aan een specifieke parachute. De "grondafhandelaars" hebben nu tot taak de bagage van de parachute naar de daarvoor bestemde wagentjes op het platform te brengen, waar ze uiteindelijk naar het vliegtuig wordt vervoerd. Met een volume van meer dan 4,5 miljoen stuks bagage per jaar (vanaf 2010) hebben de werknemers te maken met een hoge mate van fysieke belasting. Met een gemiddelde van 18 kg per stuk bagage komt dit neer op ongeveer 220 ton per dag. Om de werknemers te ontlasten, werd besloten een proef uit te voeren met een vacuümverwerkingsapparaat van Schmalz.
Met de vacuüm-slangheffer JumboFlex 35 in combinatie met een kraansysteem werd de ideale totaaloplossing gevonden. De buisheffer tilt moeiteloos lasten tot 35 kg op. De ergonomische bediening met één hand maakt werken zonder vermoeidheid en flexibel werken mogelijk voor zowel rechts- als linkshandige bedieners. Het bedieningselement van de buislift is uitgerust met de radioafstandsbediening SRC. De operator kan de vacuümgenerator met één druk op de knop in- en uitschakelen. De radiografische afstandsbediening garandeert productieverhoging en besparing van energiekosten. Met de standaard 2-in-1 grijper kan de buisheffer zowel koffers opzuigen als zakken vasthaken. Door het manueel neerklappen van de grijper is een snelle wisseling tussen inhaken en zuiggrijpen gegarandeerd. Het kraansysteem waaraan de buisheffer is bevestigd, wordt gekenmerkt door de uiterst soepele loop van de aluminium kraanrails. Met een maximale afmeting van ca. 8 x 30 m bestrijkt het kraansysteem het volledige werkgebied.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.