Vacuüm buislift JumboFlex voor ergonomische bagageafhandeling op luchthavens
Met ongeveer 160.000 vliegbewegingen per jaar (vanaf 2010) komt er heel wat bagage samen. Na het inchecken worden de bagagestukken van gemiddeld 18 kg via een sorteersysteem aan een bepaalde goot toegewezen. Van daaruit wordt de bagage door het grondpersoneel overgebracht op trolleys op het platform en vervolgens naar het vliegtuig gereden. Tot nu toe werd het opnieuw laden van de bagage door de grondafhandelaars met de hand gedaan, hetgeen zware lichamelijke inspanningen vergde. Om het personeel te ontlasten, werd besloten een vacuümverwerkingsapparaat van Schmalz aan te schaffen.
De ideale hefoplossing werd gevonden in de vacuüm-buizenheffer JumboFlex. Als aangepaste speciale uitvoering heft de buizenheffer lasten tot 40 kg. Dankzij de ergonomische eenhandige bediening kunnen zowel rechtshandigen als linkshandigen elk bagagestuk flexibel en zonder vermoeidheid vervoeren. Het bedieningselement is uitgerust met een radioafstandsbediening SRC. Het stelt de operator in staat de vacuümgenerator rechtstreeks op het bedieningselement in en uit te schakelen en zorgt zo voor efficiënte bedrijfskosten. De standaard 2-in-1 grijper van de buisheffer heeft een haak en een vacuümzuignap voor zowel het opzuigen van koffers als het vasthaken van zakken. Een snelle wisseling wordt verzekerd door de grijper met de hand te verdraaien. De vacuümbuisheffer is bevestigd aan een kraansysteem. De aluminium kraanrails garanderen een uiterst gemakkelijke verplaatsing en met maximale afmetingen van ca. 8 x 30 m bestrijkt het kraansysteem het gehele werkgebied.
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.