진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
연간 약 160,000편의 비행(2010년 기준)으로 수하물이 많습니다. 체크인 후 평균 18kg의 수하물은 분류 시스템을 사용하여 특정 슈트에 할당됩니다. 거기에서 지상 직원이 수하물을 에이프런 트롤리로 옮긴 다음 항공기로 모십니다. 지금까지 수하물을 다시 싣는 작업은 지상 조련사가 수동으로 수행했으며 많은 육체 노동이 필요했습니다. 직원들을 안심시키기 위해 Schmalz에서 진공 처리 장치를 구입하기로 결정했습니다.
이상적인 리프팅 솔루션은 진공관 리프터 JumboFlex에서 찾았습니다. 고객별 특별 버전인 튜브 리프터는 최대 40kg의 하중을 들어 올립니다. 인체 공학적인 한 손 조작 덕분에 오른손잡이와 왼손잡이 모두 피곤하지 않고 유연하게 모든 수하물을 운반할 수 있습니다. 제어 요소에는 SRC 무선 리모콘이 장착되어 있습니다. 이를 통해 작업자는 제어 요소에서 직접 진공 발생기를 켜고 끌 수 있으므로 효율적인 운영 비용이 보장됩니다. 튜브 리프터의 표준 2-in-1 그리퍼에는 행잉 후크와 여행 가방 및 행잉 백을 빨아들이는 진공 흡입 패드가 있습니다. 그리퍼를 수동으로 비틀면 빠른 변경이 보장됩니다. 진공관 리프터는 크레인 시스템에 부착됩니다. 알루미늄 크레인 레일은 이동이 매우 간편하며 최대 치수가 약 8 x 30m인 크레인 시스템은 전체 작업 영역을 덮습니다.