진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
체크인 후 직원은 승객의 수하물이 항공기 화물칸에 도착할 때까지 승객의 수하물을 여러 번 다시 싣습니다. 평균 무게가 18kg인 수하물의 여행은 여행 가방과 가방을 적시에 적절한 장소로 운송하는 분류 시스템에서 시작됩니다. 각 개별 항공편의 수하물은 특정 슈트에 할당됩니다. "그라운드 핸들러"는 이제 마침내 항공기에 도착하기 위해 슈트에서 지정된 에이프런 웨건으로 수하물을 다시 싣는 작업을 하게 되었습니다. 연간 450만개 이상의 수하물(2010년 기준)로 인해 직원들의 높은 육체적 피로가 요구되고 있습니다. 수화물 1개당 평균 18kg, 하루에 약 220톤이 이곳에 모입니다. 직원들을 안심시키기 위해 슈말츠의 진공 처리 장치로 시운전을 하기로 했습니다. 이상적인 완벽한 솔루션은 크레인 시스템과 연결된 진공관 리프터 JumboFlex 35에서 찾았습니다. 호스 멧돼지는 최대 35kg의 하중을 쉽게 들어올립니다. 인체공학적 한 손 조작으로 오른손잡이와 왼손잡이 모두 피로하지 않고 유연한 작업이 가능합니다. 튜브 리프터의 제어 요소에는 SRC 무선 리모콘이 장착되어 있습니다. 작업자는 버튼을 눌러 진공 발생기를 켜고 끌 수 있습니다. 무선 원격 제어는 생산량 증가와 에너지 비용 절감을 보장합니다. 표준 2-in-1 그리퍼를 사용하면 튜브 리프터가 여행 가방을 빨고 가방을 걸 수 있습니다. 그리퍼를 수동으로 접으면 행잉 후크와 흡입 그리퍼 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다. 튜브 리프터가 부착된 크레인 시스템은 알루미늄 크레인 레일의 매우 부드러운 작동이 특징입니다. 최대 크기가 약 8 x 30m인 크레인 시스템은 전체 작업 영역을 덮습니다.