Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation manuelle de bagages passagers dans l'aéroport d'Hanovre
Après l'enregistrement, les bagages des passagers sont transbordés plusieurs fois par les collaborateurs avant d'atterrir dans la soute de l'avion. Le voyage des bagages, d'un poids moyen de 18 kg, commence dans le système de tri, qui transporte les valises et sacs au bon endroit et au bon moment. Les bagages de chaque vol sont affectés à une certaine glissière. Le personnel de manutention au sol doit désormais charger les bagages provenant de la glissière dans les véhicules d'aire de trafic, afin qu'ils puissent être acheminés vers les avions. Avec un volume de plus de 4,5 millions de bagages par an (chiffres de 2010), les collaborateurs sont soumis à une forte contrainte physique. En partant d'un poids moyen de 18 kg par bagage, ce sont près de 220 tonnes au total qui sont manipulées chaque jour. Afin de soulager les collaborateurs, l'entreprise se décida à utiliser à titre d'essai un appareil de manipulation par le vide de Schmalz.
La combinaison du tube de levage par le vide JumboFlex 35 et de poutres roulantes apporta la solution complète idéale. Le tube de levage soulève sans peine des charges pesant jusqu'à 35 kg. La commande ergonomique d'une main permet un travail sans fatigue et flexible aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. L'élément de commande du tube de levage est équipé de la télécommande radio SRC. L'opérateur peut ainsi mettre le générateur de vide sous et hors tension par simple pression sur un bouton. La télécommande radio garantit une augmentation de la production et une réduction des coûts énergétiques. Grâce au préhenseur 2 en 1 de série, le tube de levage peut non seulement aspirer des valises mais aussi suspendre des sacs. Il suffit de rabattre manuellement le préhenseur, ce qui garantit un changement rapide entre crochet de suspension et ventouse.
Les poutres roulantes, sur lesquelles le tube de levage est fixé, se caractérisent par l'extrême souplesse des flèches en aluminium. Avec des dimensions maximales de 8 x 30 m environ, les poutres roulantes couvrent toute la zone de travail.
Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.