진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
카테고리 표시
지금 구성하기
지금까지 지상조업(수하물 하역)은 수동으로 이루어졌다. 이 작업은 직원들의 엄청난 육체적 피로를 필요로 했습니다. 최대 30kg의 여행 가방은 컨베이어 벨트를 통해 특정 항공편 번호에 대해 정의된 해당 슈트로 운송됩니다. 그곳에서 직원이 수하물을 앞치마 또는 운송 트롤리에 올려 놓습니다. 거기에서 수하물은 마침내 항공기로 운송됩니다. 작업량 외에도 낮은 천장 높이와 트롤리, 단단한 여행 가방, 스포츠 가방과 같은 다양한 유형의 수하물이 슈말츠가 직면한 요구 사항이었습니다. 인체공학적 핸들링 솔루션.
진공관 리프터 JumboFlex는 최대 35kg의 가벼운 물품을 자주 매우 빠르게 이동하는 데 이상적이며 다양한 기능 덕분에 승객 및 특수 수하물을 취급할 때 결정적인 이점을 제공합니다. 튜브리프터의 인체공학적 원핸드 작동으로 한 명의 직원이 피로 없이 건강하게 작업할 수 있습니다. 2-in-1 그리퍼를 사용하면 사용자는 간단한 회전 메커니즘을 통해 빨려 들어갈 수 없는 수하물용 기계식 걸이 후크와 진공 수하물 그리퍼 사이를 전환할 수 있습니다. 전체 솔루션은 크레인 길이가 6,000mm인 특수 크레인 시스템으로 마무리됩니다. 완벽하고 부드러운 작동을 보장하고 낮은 실내 높이에 최적으로 설계되었으며 튜브 리프터 JumboFlex와 완벽하게 일치합니다.