Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación de equipaje en aeropuertos
El "groundhandling" (descarga de equipajes) se realizaba hasta ahora manualmente. Este trabajo suponía una enorme carga corporal para los empleados. Las maletas de hasta 30 kg de peso se transportan mediante una cinta transportadora a la compuerta de equipajes definida para un número de vuelo determinado. Allí, un empleado deposita los equipajes en los vehículos de transporte. Desde ellos, los equipajes llegan finalmente a los aviones. Aparte del esfuerzo corporal que supone, la empresa Schmalz tuvo que dar solución a la reducida altura y a los diversos tipos de equipajes, p. ej., trolleys, maletas de cubierta dura o bolsos de deporte.
El elevador de tubo de vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez mercancías ligeras de hasta 35 kg de peso. Con su extensa funcionalidad, el elevador por vacío ofrece ventajas decisivas en la manipulación de equipaje de pasajeros y equipaje especial. El manejo ergonómico con una sola mano de este auxiliar de elevación permite un trabajo sin agotamiento y cuidadoso con la salud de los empleados, que en este caso es solo uno. Con la ventosa 2-en-1, el usuario dispone de un sencillo mecanismo giratorio para cambiar entre los ganchos de suspensión mecánicos para los equipajes que no se puedan aspirar y la ventosa de vacío para equipajes. La solución completa se redondea con un puente grúa de 6.000 mm de longitud que garantiza un perfecto funcionamiento suave, que está óptimamente diseñado para recintos de poca altura y que está perfectamente adaptado para trabajar en combinación con el elevador de vacío JumboFlex.
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.