Podnośnik próżniowy JumboFlex upraszcza załadunek i rozładunek bagażu pasażerskiego i towarów w porcie lotniczym Münster-Osnabrück
Obsługa naziemna (rozładunek bagażu) była kiedyś wykonywana ręcznie. Praca ta wymagała od pracowników ogromnego wysiłku fizycznego. Walizki o wadze do 30 kg są transportowane za pomocą przenośnika taśmowego do odpowiedniego zsypu, który jest określony dla danego numeru lotu. Tam pracownik umieszcza bagaże na płycie lotniska lub na wózkach transportowych. Stamtąd bagaż jest ostatecznie transportowany do samolotu. Oprócz obciążenia pracą, firma Schmalz musiała również sprostać wymaganiom związanym z niską wysokością pomieszczenia oraz różnymi rodzajami bagażu, takimi jak wózki, walizki twarde i torby sportowe. Ergonomiczne rozwiązania w zakresie przenoszenia.
Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex jest idealny do częstego i bardzo szybkiego przenoszenia lekkich towarów o wadze do 35 kg, a dzięki swoim licznym funkcjom oferuje decydujące korzyści w obsłudze bagażu pasażerskiego i specjalnego. Ergonomiczna obsługa jednoręczna podnośnika rur umożliwia pracę bez zmęczenia i z zachowaniem zdrowia przez jednego pracownika. Dzięki chwytakowi 2 w 1 użytkownik może przełączać się między mechanicznym hakiem do bagażu nienadającego się do przyssania a podciśnieniowym chwytakiem do bagażu za pomocą prostego mechanizmu obrotowego. Całości dopełnia specjalny system suwnicowy o długości 6 000 mm. Gwarantuje on doskonałą płynność pracy, jest optymalnie zaprojektowany do pomieszczeń o małej wysokości i doskonale dopasowany do tuby podnoszącej JumboFlex.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.