Podnośnik próżniowy JumboFlex upraszcza obsługę bagażu pasażerskiego na lotnisku w Monachium
W Terminalu 1 lotniska sztuki bagażu o wadze do 35 kg są transportowane do wyznaczonych punktów załadunku za pomocą nowoczesnego systemu sortowania i dystrybucji. Ponad 50 % bagażu waży od 15 do 20 kg, co sprawia, że ze względu na ergonomiczne metody pracy pracowników nieuniknione jest stosowanie urządzeń wspomagających podnoszenie. Załadunek i rozładunek w punktach kasowych wymagał zwykle największego wysiłku fizycznego ze strony pracowników. Sztuki bagażu należy umieścić na płycie lotniska lub na wózkach transportowych. Stamtąd docierają w końcu do samolotu. Oprócz obciążenia pracą pracowników, powodem zainteresowania lotniska w Monachium podnośnikiem były nowo planowane i w przyszłości zaostrzone przepisy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Podnośnik podciśnieniowy JumboFlex jest idealny do częstego, bardzo szybkiego przenoszenia lekkich towarów o wadze do 35 kg. Zastosowany pilot radiowy SRC zwiększa wydajność pracy i jest opłacalną inwestycją w celu zaoszczędzenia kosztów energii. Umożliwia on operatorowi włączanie i wyłączanie Punpe bezpośrednio na elemencie sterującym. Ergonomiczna obsługa jednoręczna podnośnika rur pozwala operatorowi pracować bez zmęczenia i bez uszczerbku na zdrowiu. Dzięki chwytakowi 2 w 1 użytkownik może przełączać się między mechanicznym hakiem do bagażu, którego nie można przyssać, a podciśnieniowym chwytakiem do bagażu za pomocą prostego mechanizmu obrotowego. System obsługi uzupełnia żuraw słupowy obrotowy SK firmy Schmalz z aluminiową szyną suwnicową. Żuraw ten charakteryzuje się wyjątkową łatwością przemieszczania. Kąt obrotu wynoszący co najmniej 180° umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnego obszaru roboczego. Żurawie firmy Schmalz mogą być indywidualnie dostosowane do warunków i doskonale uzupełniają to zastosowanie.
Filmy wideo
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.