Tyhjiöputken nostin JumboFlex yksinkertaistaa matkustajien matkatavaroiden käsittelyä Münchenin lentoasemalla.
Lentoaseman terminaalissa 1 enintään 35 kg painavat matkatavarat kuljetetaan määritettyihin lastauspisteisiin nykyaikaisen lajittelu- ja jakelujärjestelmän avulla. Yli 50 prosenttia matkatavaroista painaa 15-20 kiloa, minkä vuoksi nostoapuvälineiden käyttö on välttämätöntä työntekijöiden ergonomisten työmenetelmien kannalta. Kassoilla tapahtuva lastaaminen ja purkaminen vaati ennen henkilökunnalta eniten fyysistä ponnistelua. Matkatavarat on asetettava esiliinalle tai kuljetuskärryihin. Sieltä he pääsevät lopulta lentokoneeseen. Työntekijöiden työmäärän lisäksi Münchenin lentoaseman kiinnostus nostoapuvälineeseen johtui myös Euroopan unionin vastikään suunnitelluista ja tulevaisuudessa tiukentuvista työturvallisuusmääräyksistä.
JumboFlex-tyhjiöputkenostin on ihanteellinen kevyiden, enintään 35 kg painavien tavaroiden usein toistuvaan ja erittäin nopeaan siirtoon. Käytetty SRC-radiokaukosäädin lisää tuottavuutta ja on kannattava investointi energiakustannusten säästämiseksi. Sen avulla käyttäjä voi kytkeä Punpen päälle ja pois päältä suoraan ohjauselementistä. Putkenostimen ergonominen yhden käden käyttö mahdollistaa väsymättömän ja terveydelle vaarattoman työskentelyn. 2-in-1-kouran avulla käyttäjä voi vaihtaa mekaanisen koukun imukyvyttömille matkatavaroille ja tyhjiökouran välillä yksinkertaisella kääntömekanismilla. Käsittelyjärjestelmän täydentää alumiinisella nosturikiskolla varustettu pylväsnosturi Schmalz SK. Tälle nosturille on ominaista sen äärimmäisen helppo liikuteltavuus. Kun kääntökulma on vähintään 180°, käytettävissä oleva työalue hyödynnetään optimaalisesti. Schmalzin nosturit voidaan mukauttaa yksilöllisesti olosuhteisiin, ja ne täydentävät tämän sovelluksen täydellisesti.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.