Sollevatore a vuoto JumboFlex per la movimentazione versatile di bagagli negli aeroporti
Al terminal 1 di un aeroporto, i bagagli pesanti fino a 35 kg vengono trasportati attraverso un moderno sistema di smistamento e distribuzione ai punti di carico definiti. Più del 50% dei bagagli hanno un peso compreso tra 15 e 20 kg, che rende indispensabile l'impiego di ausili di sollevamento nell'ottica di un lavoro ergonomico dei dipendenti . Il carico e lo scarico nei punti di uscita finora aveva richiesto ai dipendenti il massimo impegno fisico. I bagagli devono essere depositati sul carrello di trasporto. da cui giungono infine agli aerei. Oltre al carico di lavoro dei dipendenti, le nuove e sempre più rigide normative per la sicurezza sul lavoro dell'Unione Europea furono uno dei motivi che spinse l'aeroporto di Monaco di Baviera a interessarsi di un ausilio di sollevamento.
Il sollevatore a vuoto JumboFlex è ideale per lo spostamento frequente e veloce di merci più leggere, con un peso massimo di 35 kg. Grazie alle numerose caratteristiche, l'apparecchio offre vantaggi decisivi per la movimentazione di bagagli particolari e dei passeggeri. Il comando a una mano ergonomico dell'ausilio di sollevamento consente un lavoro senza rischi per la salute da parte di un solo operatore. Con la ventosa 2-in-1, l'operatore può passare mediante un meccanismo di rotazione semplice dal gancio di sospensione meccanico per i bagagli non aspirabili alla ventosa a vuoto. La soluzione viene completata da un impianto gru con lunghezza gru di 6.000 mm che garantisce lo scorrimento perfetto, è ideale per altezze ridotte dei locali e perfettamente adeguata al sollevatore a vuoto JumboFlex.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.