진공 튜브 리프터 점보플렉스
- 빠른 동작 시퀀스를위한 인체 공학적 한 손 조작을위한 JumboFlex
- 구성 가능한 리프팅 유닛, 작업자 핸들, 진공 그리퍼 및 진공 발생기
- 업/다운 제어를 위한 직관적인 2버튼 컨트롤, 요청 시 검증된 1버튼 컨트롤도 사용 가능
- 최대 50kg의 공작물 용
공항의 터미널 1에서는 최대 35kg의 수하물이 현대적인 분류 및 유통 시스템을 통해 정의된 적재 지점으로 운송됩니다. 전체 수하물의 50% 이상이 15~20kg의 무게로 작업자의 인체공학적 작업 방식을 고려하여 리프팅 보조기구의 사용이 불가피합니다. 지금까지 발행 지점에서 적재 및 하역하려면 직원들이 가장 많은 육체적 노력을 기울여야 했습니다. 수하물은 앞치마 또는 운송 트롤리에 놓아야 합니다. 거기에서 그들은 마침내 비행기에 도착합니다. 직원의 업무량 외에도 유럽 연합의 새로 계획되고 향후 강화되는 산업 안전 규정은 뮌헨 공항이 리프팅 지원에 관심을 갖게 된 이유였습니다.
진공관 리프터 JumboFlex는 최대 35kg의 가벼운 물품을 자주, 매우 빠르게 이동하는 데 이상적입니다. 사용된 SRC 무선 리모콘은 생산성을 높이고 에너지 비용을 절약하기 위한 가치 있는 투자입니다. 이를 통해 작업자는 제어 요소에서 직접 펌프를 켜고 끌 수 있습니다. 튜브 리프터의 인체공학적 한 손 작동으로 직원이 피로하지 않고 건강을 해치지 않고 작업할 수 있습니다. 2-in-1 그리퍼를 사용하면 사용자는 간단한 회전 메커니즘을 통해 빨려 들어갈 수 없는 수하물용 기계식 걸이 후크와 진공 수하물 그리퍼 사이를 전환할 수 있습니다. 핸들링 시스템은 알루미늄 크레인 레일이 있는 Schmalz SK 기둥 장착형 지브 크레인으로 마무리됩니다. 이 크레인은 이동이 매우 용이한 것이 특징입니다. 최소 180°의 회전 각도로 사용 가능한 작업 표면이 최적으로 사용됩니다. Schmalz의 크레인은 상황에 맞게 개별적으로 조정할 수 있으며 이 애플리케이션을 완벽하게 마무리할 수 있습니다.