Sollevatore a vuoto JumboFlex per la movimentazione ergonomica di bagagli negli aeroporti
Con circa 160.000 movimenti di voli all'anno (stato 2010), arrivano una grande quantità di bagagli. Dopo il check-in, i bagagli dal peso medio di 18 kg vengono assegnati a un determinato contenitore mediante un sistema di smistamento. Da lì vengono dislocati dal personale di terra nell'apposito carrello che li trasporterà all'aereo. Finora il carico e lo scarico dei bagagli venivano effettuati manualmente e comportavano grandi sforzi fisici. Per sgravare i dipendenti, si decise di acquistare un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.
Il sollevatore a vuoto JumboFlex rappresenta la soluzione di sollevamento ideale. Nella versione speciale personalizzata, il sollevatore solleva carichi fino a 40 kg. Il comando ergonomico a una mano consente, sia ai destrimani, sia ai mancini, di lavorare con la massima flessibilità e senza fatica. L'elemento di comando è provvisto del telecomando radio SRC che consente di accendere e spegnere il produttore di vuoto direttamente dall'elemento di comando, garantendo così costi di esercizio efficienti. Il sistema di presa standard 2 in 1 del sollevatore è costituito da un gancio e da una ventosa a vuoto che consentono di aspirare le valigie e agganciare le borse. Il passaggio tra i due sistemi di presa si può effettuare rapidamente ribaltando manualmente il gripper. Il dispositivo di sollevamento a vuoto è agganciato a un impianto gru. Le rotaie in alluminio garantiscono estrema scorrevolezza e, con la dimensione massima di ca. 8 x 30 m, l'impianto gru copre tutto il campo di lavoro.
Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.