JumboFlex-tyhjiöputken nostin ergonomiseen matkatavaroiden käsittelyyn lentoasemilla
Kun lentoja on noin 160 000 vuodessa (vuodesta 2010), matkatavaroita kertyy paljon. Lähtöselvityksen jälkeen keskimäärin 18 kiloa painavat matkatavarat jaetaan lajittelujärjestelmän avulla tiettyyn kouruun. Sieltä maahenkilökunta siirtää matkatavarat asematasolla oleviin vaunuihin ja kuljettaa ne sitten lentokoneeseen. Tähän asti matkatavaroiden uudelleenlastauksen ovat suorittaneet maahuoltajat käsin, ja se on vaatinut raskasta fyysistä rasitusta. Henkilöstön työn helpottamiseksi päätettiin ostaa tyhjiökäsittelylaite Schmalzilta.
Ihanteellinen nostoratkaisu löytyi JumboFlex-tyhjiöputken nostimesta. Räätälöitynä erikoisversiona putkenostin nostaa jopa 40 kg:n kuormia. Ergonomisen yhden käden käytön ansiosta sekä oikea- että vasenkätiset voivat kuljettaa mitä tahansa matkatavaraa joustavasti ja väsymättä. Käyttöelementti on varustettu SRC-radiokaukosäätimellä. Sen avulla käyttäjä voi kytkeä tyhjiögeneraattorin päälle ja pois päältä suoraan ohjauselementistä, mikä takaa tehokkaat käyttökustannukset. Putkenostimen vakiovarusteisessa 2-in-1-haaroittimessa on koukku ja tyhjiöimurityyny sekä koteloiden imemiseen että pussien kiinnittämiseen. Nopea vaihto varmistetaan kiertämällä tarttujaa käsin. Tyhjiöputken nostin on kiinnitetty nosturijärjestelmään. Alumiiniset nosturikiskot takaavat äärimmäisen helpon liikuteltavuuden, ja noin 8 x 30 m:n maksimimitan ansiosta nosturijärjestelmä kattaa koko työalueen.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.