Tyhjiöputkenostin JumboFlex helpottaa matkustajien matkatavaroiden ja rahdin lastausta ja purkamista Münster-Osnabrückin lentoasemalla.
Maahuolinta (matkatavaroiden purkaminen) tehtiin ennen manuaalisesti. Tämä työ vaati työntekijöiltä valtavaa fyysistä rasitusta. Enintään 30 kg painavat matkalaukut kuljetetaan kuljetinhihnaa pitkin kulloiseenkin kouruun, joka on määritelty tiettyä lentonumeroa varten. Siellä työntekijä asettaa matkatavarat esiliinalle tai kuljetuskärryihin. Sieltä matkatavarat kuljetetaan lopulta lentokoneeseen. Työmäärän lisäksi Schmalzin oli täytettävä matala huonekorkeus ja erityyppiset matkatavarat, kuten vaunut, kovat matkalaukut ja urheilulaukut. Ergonomiset käsittelyratkaisut.
JumboFlex-tyhjiöputkenostin on ihanteellinen enintään 35 kg:n painavien kevyiden tavaroiden tiheään ja erittäin nopeaan siirtoon, ja se tarjoaa monien ominaisuuksiensa ansiosta ratkaisevia etuja matkustaja- ja erikoismatkatavaroiden käsittelyssä. Putkenostimen ergonominen yhden käden käyttö mahdollistaa väsymättömän ja terveyttä säästävän työskentelyn vain yhdellä työntekijällä. 2-in-1-kouran avulla käyttäjä voi vaihtaa mekaanisen koukun imukyvyttömille matkatavaroille ja tyhjiökouran matkatavaroille yksinkertaisella kääntömekanismilla. Täydellisen ratkaisun täydentää erikoisnosturijärjestelmä, jonka nosturin pituus on 6 000 mm. Se takaa täydellisen tasaisen toiminnan, on suunniteltu optimaalisesti matalille huonekorkeuksille ja sopii täydellisesti JumboFlex-putkenostimeen.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.