Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, Münster-Osnabrück Havalimanı'nda yolcu bagajı ve kargo yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırıyor
Yer hizmetleri (bagajların boşaltılması) eskiden manuel olarak yapılıyordu. Bu iş, çalışanlardan muazzam bir fiziksel zorlanma talep ediyordu. Ağırlığı 30 kg'a kadar olan valizler, bir konveyör bant aracılığıyla belirli bir uçuş numarası için tanımlanan ilgili oluğa taşınır. Burada, bagaj parçaları bir çalışan tarafından aprona veya taşıma arabalarına yerleştirilir. Bagajlar buradan uçağa taşınır. İş yüküne ek olarak, düşük oda yüksekliği ve el arabaları, sert çantalar ve spor çantaları gibi farklı bagaj türleri Schmalz'ın karşılaması gereken gereksinimlerdi. Ergonomik taşıma çözümleri.
Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, 35 kg ağırlığa kadar hafif malların sık ve çok hızlı transferi için idealdir ve çok sayıda özelliği sayesinde yolcu ve özel bagajların taşınmasında belirleyici avantajlar sunar. Vakumlu kaldırıcının ergonomik tek elle kullanımı, sadece bir çalışan tarafından yorulmadan ve sağlık açısından tasarruflu bir çalışma sağlar. 2'si 1 arada tutucu ile kullanıcı, basit bir döndürme mekanizması aracılığıyla vakumlanamayan bagajlar için mekanik kanca ile vakumlu bagaj tutucu arasında geçiş yapabilir. Komple çözüm, 6.000 mm vinç uzunluğuna sahip özel bir vinç sistemi ile tamamlanmaktadır. Mükemmel sorunsuz çalışmayı garanti eder, düşük oda yükseklikleri için en uygun şekilde tasarlanmıştır ve JumboFlex vakumlu kaldırıcı ile mükemmel şekilde eşleşir.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.