Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht die Be- und Entladung von Passagiergepäck und Frachtstücken am Flughafen Münster-Osnabrück
Das Groundhandling (Entladen von Gepäckstücken) erfolgte bislang manuell. Diese Arbeit verlangte den Mitarbeitern enorme körperliche Belastungen ab. Die bis zu 30 kg schweren Koffer werden über ein Transportband in die jeweilige Schütte befördert, die für eine bestimmte Flugnummer definiert wird. Dort werden die Gepäckstücke von einem Mitarbeiter auf die Vorfeld- bzw. Transportwagen abgelegt. Von dort gelangen die Gepäckstücke schlussendlich zu den Flugzeugen. Neben der Arbeitsbelastung waren die geringe Raumhöhe und die unterschiedlichen Gepäckstückarten, wie z.B. Trolleys, Hartschalenkoffer und Sporttaschen Anforderungen denen sich die Firma Schmalz stellte. Ergonomische Handhabungslösungen.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg und bietet durch seine zahlreichen Features entscheidende Vorteile bei der Handhabung von Passagier- und Sondergepäck. Die ergonomische Einhandbedienung des Schlauchhebers ermöglicht ein ermüdungsfreies und gesundheitsschonendes Arbeiten durch lediglich einen Mitarbeiter. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln. Die Komplettlösung wird durch eine Sonderkranalage mit 6.000 mm Kranlänge abgerundet. Sie garantiert perfekten Leichtlauf, ist optimal auf geringe Raumhöhen ausgerichtet und perfekt auf den Schlauchheber JumboFlex abgestimmt.
Videos
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.