Schmalz

JumboFlex vakumlu kaldırıcılar için jant tutucu, ağır jantları kolaylıkla kaldırır.

Schmalz Vakumlu Kaldırıcı Ronlog'da Malzeme Akışını Optimize Ediyor

RONLOG GmbH, hafif alaşım jantların taşınmasını yenilikçi çözümlerle optimize etti. Schmalz ile işbirliği içinde, hasarsız jant taşıma için yeni bir tutucu geliştirildi ve tüm malzeme akışı ergonomi açısından yeni bir seviyeye taşındı.

Başarı hikayesinin özellikleri

EndüstriOtomotiv
İş parçasıJantlar
Ürün grubuVakumlu Tüp Kaldırıcı JumboFlex, Vakum Tüp Kaldırıcı JumboErgo
Taşıma türüElle Taşıma

Schmalz ile

300

kilogram

zahmetsiz kullanım

Müşteri: RONLOG GmbH

Binek ve ticari araçlar için dünyanın önde gelen alüminyum ve karbon alaşımlı jant üreticisi RONAL Group, dağıtım merkezini Bruchsal yakınlarındaki Forst'ta RONLOG GmbH adı altında işletmektedir. RONLOG lastik bayilerine, atölyelere, çevrimiçi perakendecilere ve son müşterilere tedarik sağlamaktadır. 45 çalışanı ile RONLOG, RONAL Group'un lojistik ve dağıtım stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır ve 300.000 jantlık bir depolama kapasitesine sahiptir. RONLOG'un çalışanları yılda 1 milyon bisiklet teslim etmektedir.

Meydan okuma

RONLOG, ergonomik olarak tasarlanmış taşıma teknolojisini kullanarak malların iç akışını optimize etmek istedi. Her şeyden önce, yüksek kaliteli alaşım jantları nakliye kartonlarına çizmeden yerleştirmek önemliydi. Ardından, ağır karton kutuları güvenli ve sağlık dostu, sağlığı koruyucu bir şekilde almak için bir çözüme ihtiyaç vardı.

Vakumlu kaldırma teknolojisinin tüm mal akışı boyunca kullanılması bizim için karşılığını veriyor.
∼ Peter Kuppinger, RONLOG GmbH Ambalaj ve Kalite Takım Lideri

Schmalz'ın Çözümü

Mal akışını optimize etmek için JumboFlex ve Jumbo Ergo tipi birkaç vinç ve sekiz vakumlu tüp kaldırıcı kuruldu. Bunlar çeşitli yük taşıma cihazlarıyla donatılmıştır ve paketleme ve toplama işlerini çalışanlar için kolaylaştırır. Jantlar RONLOG'a paletler üzerinde teslim edilir ve depolanır. Müşteri siparişine bağlı olarak beş ila altı çalışan, tek bir jantın 20 kilograma kadar ağırlığa sahip olabileceği koruyucu köpük ekler üzerindeki karton kutulara tek tek paketliyor. Günde 600 jantla, bu muazzam bir fiziksel yüktür. Schmalz, alüminyumdan yapılmış duyarlı bir kolon monteli pergel vinç ve vakumlu tüp kaldırıcı JumboFlex kurdu. Yük taşıma cihazı, jantların hasarsız ve yorulmadan taşınması için RONLOG için özel olarak geliştirilmiş bir jant tutucudur. Jant tutucu basit olduğu kadar ustaca da tasarlanmıştır: sağlam plastikten yapılmıştır ve çok pratik bir mekanizmaya sahiptir: operatör tutucuyu jantın orta açıklığına yerleştirip kaldırdığında sistem otomatik olarak kilitlenir. Jant daha sonra tek elle yatay olarak hareket ettirilebilir ve ambalaj kutusunun köpük yatağına yerleştirilebilir. Vakum tüpü kaldırıcısında daha fazla ağırlık kalmadığında, tutucunun alt kısmı aşağı katlanır ve operatör bunu dikkatlice janttan çıkarabilir. Tutucunun tüm kenarları cilalı, boyalı veya parlatılmış jantların zarar görmemesi için yuvarlatılmıştır. Jantlar karton kutuya yerleştirildikten sonra, 20 kilograma kadar ağırlığa sahip bu paketlerin nakliyeye hazırlanması gerekir. Maksimum hareket özgürlüğü sağlamak için son derece duyarlı bir alüminyum vinç sistemi kurulmuştur. Kaldırma yardımcısı olarak uzun, hareketli taşıyıcılarla donatılmış Jumbo Ergo tipi iki vakumlu tüp kaldırıcı kullanıldı. Bu sayede karton kutular, kamyondaki maksimum palet yükleme yüksekliğine karşılık gelen 2,30 metre yüksekliğe kadar istiflenebilmektedir. Her durumda yük taşıma cihazı olarak bir çoklu tutucu kullanılmaktadır. 3D baskı işlemi kullanılarak üretilen bu tutucu özellikle hafiftir ve tutucuyu değiştirmeye gerek kalmadan farklı boyut ve nitelikteki karton kutuları güvenle taşıyabilir. Ayrıca, emiş alanının yalnızca yüzde 75'inin minimum düzeyde kullanılmasını sağlıyor.

Çoklu tutucuya sahip JumboFlex vakumlu kaldırıcı, farklı boyut ve nitelikteki karton kutuları güvenle taşır.

Çoklu tutucuya sahip JumboFlex vakumlu kaldırıcı, farklı boyut ve nitelikteki karton kutuları güvenle taşır.

JumboErgo, uzun operatör kolları sayesinde yüksek istifleme yapabilir.

JumboErgo, uzun operatör kolları sayesinde yüksek istifleme yapabilir.

Schmalz çözümü sayesinde müşteri avantajları

VerimlilikJantların ve karton kutuların daha verimli kullanımı
ErgonomiÇalışanların sırt zorlanmalarının azaltılması
Daha hızlı sipariş işlemeSiparişlerin daha hızlı işlenmesi ve teslimi
Ürün korumasıÜrünlerde çizik ve hasarın en aza indirilmesi

Uygulamada kullanılan ürünler

Başarı Hikayesini şimdi indirin!

İndirdikten sonra, başarı hikayesi ve Schmalz çözümü hakkında tüm önemli bilgileri içeren bir PDF alacaksınız.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.

HEPSİ MEVCUT: Maksimum küresel kullanılabilirlik sayesinde zaman tasarrufu
Dünya çapında mevcut. Uzun vadede güvenilir: Bekleme sürelerine değil, çözümlere ihtiyacınız var.

TÜM SET: Sistemlerde basitlik
Kolayca birleştirin. Komponentler mükemmel şekilde eşleştirilmiştir ve tam uyumluluk sunar.

HEPSI TEMIZ: Maksimum maliyet verimliliği
Tam fonksiyon. Cazip fiyat: Net gereklilikleri olan standart uygulamalar için idealdir.

Tercih edilen Schmalz Select ürün yelpazesi hakkında daha fazla deneyim