Schmalz

JumboFlex-tyhjiöputkenostimiin tarkoitettu vanteen tarttuja käsittelee raskaat vanteet helposti.

Schmalzin tyhjiönostin optimoi materiaalin virtauksen Ronlogilla

RONLOG GmbH on optimoinut kevytmetallivanteiden käsittelyn innovatiivisilla ratkaisuilla. Yhteistyössä Schmalzin kanssa kehitettiin uusi tarttuja vanteiden vahingoittumatonta käsittelyä varten, ja koko materiaalivirta vietiin ergonomisesti uudelle tasolle.

Menestystarinan piirteet

TeollisuusAutoteollisuus
TyökappaleVanteet
TuoteryhmäTyhjiöputken nostin JumboFlex, Tyhjiöputken nostin JumboErgo
KäsittelytyyppiManuaalinen käsittely

Schmalzin kanssa

300

kilogramma

vaivaton käsittely

Asiakas: RONLOG GmbH

RONAL-konserni, joka on maailman johtava henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen alumiini- ja hiiliseosvanteiden valmistaja, ylläpitää jakelukeskusta RONLOG GmbH:n nimellä Forstissa Bruchsalin lähellä. RONLOG toimittaa tuotteita rengasliikkeille, korjaamoille, verkkokauppiaille ja loppuasiakkaille. RONLOG on 45 työntekijän voimin olennainen osa RONAL-konsernin logistiikka- ja jakelustrategiaa, ja sen varastointikapasiteetti on 300 000 pyörää. RONLOGin työntekijät toimittavat jopa 1 miljoonaa pyörää vuodessa.

Haaste

RONLOG halusi optimoida sisäisen tavaravirran käyttämällä ergonomisesti suunniteltua käsittelytekniikkaa. Ensinnäkin oli tärkeää sijoittaa korkealaatuiset kevytmetallivanteet kuljetuskartonkiin naarmuttamatta niitä. Sitten tarvittiin ratkaisu, jolla raskaat pahvilaatikot voitiin poimia turvallisesti ja terveyttä säästävällä, terveyttä suojelevalla tavalla.

Tyhjiönostotekniikan käyttö koko tavaravirran ajan kannattaa meille.
∼ Peter Kuppinger, RONLOG GmbH:n pakkaus- ja laatupäällikkö, RONLOG GmbH

Schmalzin ratkaisu

Tavaravirran optimoimiseksi asennettiin useita nostureita ja kahdeksan JumboFlex- ja Jumbo Ergo -tyyppistä tyhjiöputkenostinta. Ne on varustettu erilaisilla kuormankäsittelylaitteilla, ja ne helpottavat työntekijöiden pakkaus- ja poimintatyötä. Vanteet toimitetaan RONLOGille kuormalavoilla ja varastoidaan. Asiakastilauksesta riippuen viidestä kuuteen työntekijää pakkaa yksittäiset kappaleet pahvilaatikoihin vaahtomuovisten suojavöiden päälle, jolloin yksittäinen vanne voi painaa jopa 20 kiloa. Kun vanteita on 600 päivässä, tämä on valtava fyysinen rasitus. Schmalz asensi alumiinista valmistetun reagoivan pylväsnosturin ja JumboFlex-tyhjiöputkenostimen. Kuormankäsittelylaitteena on erityisesti RONLOGia varten kehitetty vanteen tarttuja, joka mahdollistaa vanteiden vahingoittumattoman ja väsymättömän käsittelyn. Vanteen tarttuja on yhtä yksinkertainen kuin nerokas: se on valmistettu kestävästä muovista, ja siinä on erittäin käytännöllinen mekanismi: kun kuljettaja asettaa tarttujan vanteen keskiaukkoon ja nostaa sitä, järjestelmä lukkiutuu automaattisesti. Sen jälkeen vanne voidaan siirtää vaakasuoraan yhdellä kädellä ja asettaa pakkauslaatikon vaahtomuovipohjaan. Jos tyhjiöputken nostimessa ei enää roiku painoa, tarttujan alaosa taittuu alaspäin ja käyttäjä voi varovasti irrottaa sen vanteesta. Tarttimen kaikki reunat on pyöristetty, jotta kiillotetut, maalatut tai kiillotetut vanteet eivät vahingoitu. Kun vanteet ovat pahvilaatikossa, nämä jopa 20 kiloa painavat pakkaukset on valmisteltava kuljetusta varten. Suurimman mahdollisen liikkumisvapauden varmistamiseksi asennettiin erittäin herkästi reagoiva alumiininen nosturijärjestelmä. Nostoapuvälineinä käytetään kahta Jumbo Ergo -tyyppistä tyhjiöputkenostinta, jotka on varustettu pitkillä, siirrettävillä liikuttimilla. Näin pahvilaatikoita voidaan pinota 2,30 metrin korkeuteen asti, mikä vastaa kuorma-auton suurinta kuormalavojen lastauskorkeutta. Kuorman käsittelylaitteena käytetään kussakin tapauksessa monipuristinta. Tämä 3D-tulostusmenetelmällä valmistettu tarttuja on erityisen kevyt, ja sillä voidaan käsitellä turvallisesti erikokoisia ja -laatuisia pahvilaatikoita ilman, että tarttujaa tarvitsee vaihtaa. Se mahdollistaa myös sen, että vain 75 prosenttia imualueesta on vähintään varattu.

JumboFlex-putkenostin, jossa on useita tarttujia, poimii erikokoisia ja -laatuisia pahvilaatikoita turvallisesti.

JumboFlex-putkenostin, jossa on useita tarttujia, poimii erikokoisia ja -laatuisia pahvilaatikoita turvallisesti.

JumboErgo voidaan pinota korkealle sen pitkien kädensijojen ansiosta.

JumboErgo voidaan pinota korkealle sen pitkien kädensijojen ansiosta.

Asiakkaan edut Schmalzin ratkaisun avulla

TehokkuusVanteiden ja pahvilaatikoiden tehokkaampi käsittely
ErgonomiaTyöntekijöiden selän rasituksen vähentäminen
Nopeampi tilausten käsittelyTilausten nopeampi käsittely ja toimitus
Tuotteen suojausTuotteiden naarmujen ja vaurioiden minimointi

Sovelluksessa käytetyt tuotteet

Lataa menestystarina nyt!

Lataamisen jälkeen saat PDF-tiedoston, jossa on kaikki tärkeät tiedot menestystarinasta ja Schmalzin ratkaisusta.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.

KAIKKI SAATAVILLA: Aikasäästöt maksimaalisen maailmanlaajuisen saatavuuden ansiosta
Saatavilla maailmanlaajuisesti. Luotettava pitkällä aikavälillä: Tarvitset ratkaisuja, et odotusaikoja.

KAIKKI VALMIINA: Järjestelmäsuunnittelun yksinkertaisuus
Yhdistä helposti. Komponentit on sovitettu täydellisesti yhteen ja ne ovat täysin yhteensopivia.

KAIKKI SELVÄÄ: Maksimaalinen hyötysuhde
Täysi toiminto. Houkutteleva hinta: Ihanteellinen vakiosovelluksiin, joissa on selkeät vaatimukset.

Lue lisää edullisesta Schmalz Select -tuotevalikoimasta