Schmalz

점보플렉스 진공 튜브 리프터용 림 그리퍼는 무거운 림을 쉽게 다룰 수 있습니다.

론로그의 재질 흐름을 최적화하는 슈말츠 진공 리프터

RONLOG GmbH는 혁신적인 솔루션으로 경합금 림의 취급을 최적화했습니다. 슈말츠와 협력하여 손상 없는 림 취급을 위한 새로운 그리퍼를 개발하고 전체 자재 흐름을 인체공학적 측면에서 새로운 차원으로 끌어올렸습니다.

성공 사례의 특징

산업자동차
공작물림
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스, 진공 튜브 리프터 점보에르고
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

300

킬로그램

손쉬운 처리

고객: RONLOG GmbH

승용차 및 상용차용 알루미늄 및 탄소 합금 림을 제조하는 세계 최고의 제조업체인 RONAL 그룹은 브루흐살 인근 포레스트에 RONLOG GmbH라는 이름으로 유통 센터를 운영하고 있습니다. RONLOG는 타이어 딜러, 정비소, 온라인 소매업체 및 최종 고객에게 제품을 공급합니다. 45명의 직원이 근무하는 RONLOG는 RONAL 그룹의 물류 및 유통 전략의 핵심적인 부분으로, 30만 개의 휠을 보관할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. RONLOG의 직원들은 연간 최대 100만 대의 자전거를 배송합니다.

도전 과제

론로그는 인체공학적으로 설계된 핸들링 기술을 사용하여 상품의 내부 흐름을 최적화하고자 했습니다. 우선, 고품질의 알로이 휠을 긁힘 없이 배송 상자에 넣는 것이 중요했습니다. 그런 다음 무거운 골판지 상자를 안전하고 건강 친화적이며 건강을 보호하는 방식으로 피킹할 수 있는 솔루션이 필요했습니다.

상품의 전체 흐름에 걸쳐 진공 리프팅 기술을 사용하는 것은 우리에게 큰 도움이 됩니다.
∼ 피터 쿠핑거, RONLOG GmbH 포장 및 품질 팀장

슈말츠의 솔루션

상품 흐름을 최적화하기 위해 여러 대의 크레인과 점보플렉스 및 점보 에르고 타입의 진공 튜브 리프터 8대가 설치되었습니다. 여기에는 다양한 부하 핸들링 디바이스가 장착되어 있어 직원들이 패키징 및 피커 작업을 더 쉽게 할 수 있습니다. 림은 팔레트를 통해 론로그에 배송되어 보관됩니다. 고객 주문에 따라 5~6명의 직원이 보호용 폼 인서트에 개별 품목을 골판지 박스에 포장하는데, 이 때 림 한 개의 무게는 최대 20kg에 달합니다. 하루에 600개의 림을 포장하는 것은 엄청난 육체적 부담입니다. 슈말츠는 알루미늄으로 제작된 반응형 기둥 타입 회전 크레인과 진공 튜브 리프터인 점보플렉스(JumboFlex)를 설치했습니다. 이 하중 처리 디바이스는 림을 손상 없이 피로 없이 핸들링하기 위해 론로그용으로 특별히 개발된 림 그리퍼입니다. 림 그리퍼는 견고한 플라스틱으로 제작되어 매우 실용적인 메커니즘을 갖추고 있어 작업자가 그리퍼를 림의 중앙 구멍에 삽입하고 리프팅하면 시스템이 자동으로 잠깁니다. 그런 다음 림을 한 손으로 수평으로 움직여 패키징 상자의 폼 베드에 놓을 수 있습니다. 진공 튜브 리프터에 더 이상 무게가 매달려 있지 않으면 그리퍼의 하단부가 아래로 접히고 작업자가 조심스럽게 림에서 제거할 수 있습니다. 그리퍼의 모든 모서리가 둥글게 처리되어 광택, 도장 또는 광택 처리된 림이 손상되지 않습니다. 림을 골판지 박스에 넣으면 최대 20킬로그램에 달하는 이 패키징은 배송을 위해 준비해야 합니다. 이동의 자유를 최대한 보장하기 위해 반응성이 뛰어난 알루미늄 크레인 시스템이 설치되었습니다. 점보 에르고 타입의 진공 튜브 리프터 두 개가 리프팅 보조 장치로 사용되며, 이 리프팅 보조 장치에는 길고 움직일 수 있는 무버가 장착되어 있습니다. 이를 통해 골판지 박스를 트럭의 최대 팔레트 적재 높이에 해당하는 2.30미터 높이까지 쌓을 수 있습니다. 각 케이스의 적재 핸들링 디바이스로는 멀티 그리퍼가 사용됩니다. 3D 프린팅 공정으로 제조된 이 그리퍼는 특히 가볍고, 그리퍼 교체 없이도 다양한 크기와 품질의 골판지 박스를 안전하게 핸들링할 수 있습니다. 또한 흡입 영역의 75%만 차지하여 최소한의 공간만 차지할 수 있습니다.

여러 개의 그리퍼가 장착된 점보플렉스 튜브 리프터는 다양한 크기와 품질의 판지 상자를 안전하게 들어올립니다.

여러 개의 그리퍼가 장착된 점보플렉스 튜브 리프터는 다양한 크기와 품질의 판지 상자를 안전하게 들어올립니다.

점보에르고는 긴 작업자 손잡이 덕분에 높이 쌓을 수 있습니다.

점보에르고는 긴 작업자 손잡이 덕분에 높이 쌓을 수 있습니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

효율성림과 판지 상자를 보다 효율적으로 처리하기
인체공학직원의 허리 부담 감소
더 빠른 주문 처리주문 처리 및 배송 속도 향상
제품 보호제품 스크래치 및 손상 최소화

애플리케이션에 사용되는 제품

지금 성공 사례를 다운로드하세요!

다운로드 후 성공 사례와 슈말츠 솔루션에 대한 모든 중요한 정보가 담긴 PDF를 받게 됩니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.