L'uso della tecnologia del vuoto per l'intero flusso di merci ci ripaga.∼ Peter Kuppinger, Team Leader Imballaggio e Qualità di RONLOG GmbH

Il sollevatore a vuoto Schmalz ottimizza il flusso di materiale presso Ronlog
RONLOG GmbH ha ottimizzato l'handling dei cerchi in lega leggera con soluzioni innovative. In collaborazione con Schmalz, è stata sviluppata una nuova pinza di presa di flusso per un handling dei cerchi senza danni e l'intero flusso di materiale è stato portato a un nuovo livello ergonomico.
Fatti della storia di successo
Industria | Logistica |
---|---|
Pezzo in lavorazione | Cerchi |
Gruppo di prodotti | Sollevatore tubo a vuoto JumboFlex, Sollevatore tubo a vuoto JumboErgo |
Tipo di manipolazione | Handling manuale |
Con Schmalz
300
chilogrammo
handling senza sforzo
Il cliente: RONLOG GmbH
Il Gruppo RONAL, leader mondiale nella produzione di cerchi in lega di alluminio e carbonio per autovetture e veicoli commerciali, opera con il centro di distribuzione RONLOG GmbH a Forst, vicino a Bruchsal. RONLOG effettua collegamenti elettrici con distributori di pneumatici, officine, rivenditori online e clienti finali. Con 45 dipendenti, RONLOG è parte integrante della strategia di logistica e distribuzione del Gruppo RONAL e ha una capacità di stock di 300.000 ruote. I dipendenti di RONLOG consegnano fino a 1 milione di biciclette all'anno.
La sfida
RONLOG voleva ottimizzare il flusso interno delle merci utilizzando una tecnologia di handling dal design ergonomico. Prima di tutto, era importante posizionare le ruote in lega di alta qualità nei cartoni di spedizione senza graffiarli. Poi era necessaria una soluzione per prelevare le pesanti scatole di cartone in modo sicuro e non dannoso per la salute.
La soluzione di Schmalz
Per ottimizzare il flusso delle merci sono stati installati diversi gru e otto sollevatori tubo a vuoto del tipo JumboFlex e Jumbo Ergo. Questi sono dotati di vari dispositivi di handling del carico e facilitano il lavoro dei dipendenti nel campo dell'imballaggio e del picker. I cerchi vengono consegnati a RONLOG su pallet e stoccati. A seconda dell'ordine del cliente, da cinque a sei dipendenti confezionano i singoli articoli in scatole di cartone su inserti di spugna protettiva, per cui un singolo cerchio può pesare fino a 20 kg. Con 600 cerchioni al giorno, si tratta di uno sforzo fisico enorme. Schmalz ha montato un gru grurevole a colonna in alluminio e un sollevatore tubo a vuoto JumboFlex. Il dispositivo di presa del carico è una pinza di presa speciale sviluppata per RONLOG, per una manipolazione dei cerchioni senza danni e senza fatica. La pinza di presa del cerchio è tanto semplice quanto ingegnosa: è realizzata in plastica robusta e ha un meccanismo molto pratico: quando l'operatore inserisce la pinza nell'apertura centrale del cerchio e la solleva, il sistema si blocca automaticamente. Il cerchio può quindi essere spostato in orizzontale con una sola mano e posizionato nel letto di spugna della scatola di imballaggio. Se non c'è più peso appeso al sollevatore tubo a vuoto, la parte inferiore della pinza di presa si piega verso il basso e l'operatore può rimuoverla con attenzione dal cerchio. Tutti i bordi della pinza di presa sono tondi, in modo da non danneggiare i cerchioni lucidi, verniciati o levigati. Una volta che i cerchi sono nella scatola di cartone, questi imballaggi che pesano fino a 20 kg devono essere preparati per la spedizione. Per garantire la massima libertà di movimento, è stato installato un sistema gru in alluminio estremamente reattivo. Come ausili per il sollevamento vengono utilizzati due sollevatori a tubo a vuoto del tipo Jumbo Ergo, dotati di lunghi motori mobili. Ciò consente di impilare le scatole di cartone fino a un'altezza di 2,30 metri, che corrisponde all'altezza massima di carico dei pallet nel camion. Come dispositivo di handling del carico viene utilizzata una pinza multipla. Questa pinza, prodotta con un processo di stampa 3D, è particolarmente leggera e può gestire in modo sicuro scatole di cartone di diverse misure e qualità senza dover cambiare gripper. Inoltre, consente di occupare solo il 75% della superficie ventosa.

Il sollevatore tubo JumboFlex con pinze multiple raccoglie in modo sicuro scatole di cartone di diverse misure e qualità.

Grazie alle lunghe maniglie di comando, il JumboErgo può essere impilato in alto.
Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz
Prodotti utilizzati nell'applicazione
Dopo il download, riceverete un PDF con tutte le informazioni importanti sulla storia di successo e sulla soluzione Schmalz.