Sollevatori tubo a vuoto JumboFlex
Comando a una mano con l'innovativo controllo a due pulsanti per pezzi fino a 50 kg di peso
Con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex è possibile movimentare merci più leggere, fino a 50 kg, in modo ergonomico e con un elevato numero di cicli. L'impugnatura di comando si adatta comodamente alla mano, consentendo un funzionamento prolungato e senza fatica. Grazie all'intuitivo controllo a due pulsanti, è possibile sollevare, abbassare e distaccare il carico in modo dinamico e controllato e sospendere i carichi a qualsiasi altezza. Le sue prolungate caratteristiche rendono il JumboFlex un versatile tuttofare. La pinza di presa a vuoto può essere sostituita rapidamente grazie al sistema di sostituzione rapida di serie. Con la funzione opzionale di girevole, i pezzi aspirati lateralmente girano automaticamente dietro in posizione orizzontale e possono essere ruotati di continuo in questa posizione.
Innovativo comando a una mano per movimenti veloci e sicuri. Ora nuovo con più opzioni per un numero ancora maggiore di applicazioni
L'esclusivo e intuitivo controllo a due pulsanti riduce il periodo di addestramento e aumenta la facilità d'uso. Il sollevatore tubo mantiene la sua altezza di lavoro quando viene distaccato e consente quindi di combinare i processi
Ora il cambio gripper è due volte più veloce, per processi senza soluzione di continuità con pezzi che cambiano. Grazie al nuovo meccanismo di cambio gripper, le pinze di presa possono essere sostituite senza sforzo e con un solo movimento
Adattabile a qualsiasi forma di mano, la nuova maniglia di comando offre la massima ergonomia e garantisce una sensazione piacevole durante la manipolazione dei pezzi
Prestazioni di lavoro costanti grazie a un sollevamento a basso affaticamento e che agevola la schiena
Insieme per una maggiore sostenibilità - con i Jumbo in azione.
La nostra innovativa tecnologia del vuoto combina sostenibilità e successo economico. Grazie all'ottimizzazione intelligente del sistema, con la nuova funzione Eco è possibile risparmiare fino al 90% del consumo energetico, a seconda dell'applicazione. Questo non solo offre un prezioso contributo alla tutela dell'ambiente, ma migliora anche in modo significativo il vostro ROI.
Per saperne di più e scoprire nuovi modi per sollevare il vostro sollevatore tubo a vuoto al livello successivo.

Sistema modulare
(1) Unità di sollevamento con tubo flessibile protettivo
(2) telecomando radio SRC per generatore di vuoto (opzionale)
(3) Controllo a due pulsanti per sollevare, abbassare e distaccare il carico (disponibile opzionalmente anche come controllo a un solo pulsante)
(4) Impugnatura di comando dal design ergonomico con elementi morbidi al tatto
(5) Meccanismo girevole di 90° (manuale) per l'aspirazione laterale del carico (opzionale)
(6) Adattatore per cambio rapido per un cambio pinza di presa rapido e senza utensili
(7) Rotazione infinita di 90° con blocco a gradino
(8) Sistema di presa a vuoto adattato al pezzo
Elementi modulari

Adattatore standard per cambio rapido
La varietà è fondamentale: Schmalz offre il sistema di presa a vuoto giusto per quasi tutte le applicazioni. Con l'adattatore per cambio rapido, la pinza di presa può essere cambiata in poche semplici mosse, se necessario.

Manipolatore rotondo di presa a vuoto
Per oggetti compatti come scatole di cartone, fusti, secchi, taniche o alloggiamenti.

ventose per sacchi
Per l'handling di sacchi ermetici o porosi in carta, plastica e tessuto.

Doppio sistema di presa a vuoto
Per scatole di cartone pinzate, incollate, reggiate o aperte e pannelli di legno più piccoli.

Sistema quadruplo di presa a vuoto
Per scatole di cartone di grandi dimensioni, pannelli di legno e altri pezzi piatti.

Pinza di presa multipla
Presa universale di scatole di varie misure e qualità con una copertura minima del 75%.

Pinza di presa per scatole
Per casse da trasporto e da stock di tutte le produzioni disponibili in commercio (standard VDA 4500).

Gancio di sospensione
Per l'aggancio meccanico di secchi, contenitori e altri pezzi con opzione di aggancio.
Dati di costruzione
| Tipo | Altezza massima di sollevamento Z [mm] | Altezza H* con pompa per vuoto [mm] | Altezza H* con eiettore del vuoto [mm] | Ø tubo di sollevamento D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 80 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 80 | |
| Flex 35 | 1.500 | 2.500 | 2.680 | 100 |
| 1.800 | 2.800 | 2.980 | 100 | |
| Flex 50 | 1.500 | 2.500 | - | 120 |
| 1.800 | 2.800 | - | 120 |
*La ventosa non è inclusa (altezza totale = H + altezza della ventosa)
Dati tecnici
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex può essere configurato individualmente come sistema modulare. I dati tecnici variano a seconda della configurazione e dipendono in particolare dalla pinza di presa a vuoto selezionata.
I seguenti dati tecnici sono valori approssimativi.
| Tipo | Capacità di carico massima [kg] | Formato del pezzo* Minimo [mm] | Formato pezzo* Massimo [mm] | Velocità di sollevamento massima [m/min] |
|---|---|---|---|---|
| Flex 20 | 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 20 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 35 | 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 35 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 | |
| Flex 50 | 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
| 50 | 200 x 200 | 2.000 x 1.000 | 60 |
*A seconda del sistema di presa a vuoto selezionato
Configurazioni di esempio

JumboFlex Safety+
Particolarmente sicuro grazie al funzionamento a due mani per il distacco. Velocità di abbassamento regolabile e ridotta, ad esempio per componenti sensibili o per applicazioni con handicap.

JumboFlex a distacco rapido
Consente di sollevare deliberatamente i carichi durante il processo di sollevamento mediante una leva di distacco aggiuntiva. Utilizzato, ad esempio, nella movimentazione bagagli negli aeroporti.

JumboFlex con alimentazione ad aria compressa
Le pinze di presa pneumatiche possono essere alimentate con aria compressa tramite l'attacco aria compressa sulla maniglia di comando.

Batteria JumboFlex
Pinza di presa e sollevatore tubo come unità completa per l'handling delle batterie di avviamento nel settore automobilistico. Con il sistema completo è possibile gestire diverse geometrie di coperchi, misure e carichi fino a 27 kg.
Storia di successo







Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Vi siete persi la presentazione dal vivo? La registrazione vi aspetta!
Fate l'esperienza della presentazione dal vivo del sollevatore tubo a vuoto JumboFlex e vedete voi stessi l'ampia gamma di applicazioni e i punti salienti. Scoprite con noi le novità nelle soluzioni per la movimentazione manuale durante la nostra presentazione dal vivo. Come speciale extra, vi aspetta una sorpresa alla fine della presentazione dal vivo!











.jpg)



.jpg)