Schmalz

La pinza di presa multipla del sollevatore tubo JumboFlex facilita l'handling di pezzi diversi.

Il sollevatore a vuoto Schmalz ottimizza l'handling in Aliaxis

Nei capannoni di produzione di Aliaxis Deutschland GmbH ci sono numerosi processi lavorativi che possono causare problemi di salute, come il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti. Per contrastare questo fenomeno, Aliaxis ha introdotto un programma per migliorare la sicurezza sul lavoro e l'ergonomia e ha implementato i sollevatori a vuoto Schmalz. Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex viene utilizzato in varie configurazioni per ottimizzare i processi di lavoro, dal montaggio all'ispezione finale. Queste soluzioni su misura migliorano le condizioni di lavoro e riducono il rischio di incidenti e rischi per la salute.

Fatti della storia di successo

IndustriaPlastica
Pezzo in lavorazioneTubi in plastica, Pannelli (di legno)
Gruppo di prodottiSollevatore tubo a vuoto JumboFlex
Tipo di manipolazioneHandling manuale

Con Schmalz

50

chilogrammo

handling senza sforzo

Il cliente: Aliaxis Deutschland GmbH

Aliaxis è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione di sistemi avanzati di tubi in plastica per la costruzione, l'industria e l'agricoltura. Con più di 14.000 dipendenti in tutto il mondo, Aliaxis è rappresentata in oltre 40 Paesi. In Germania, l'azienda opera come Aliaxis Deutschland GmbH e conta circa 550 dipendenti nella sua posizione di Mannheim.

La sfida

Aliaxis ha dovuto affrontare la sfida di aumentare la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di ridurre i disturbi muscoloscheletrici. A tal fine, l'azienda ha lanciato il programma "Sollevare e trasportare", che mira a implementare gradualmente gli standard internazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere un lavoro ergonomico e di ridurre lo sforzo dei dipendenti.

Il fatto che abbiamo dovuto cambiare qualcosa qui era evidente anche dall'uno o dall'altro tempo di inattività.
∼ Jens Eckstein, Direttore di produzione Aliaxis Deutschland GmbH

La soluzione di Schmalz

Schmalz ha sviluppato diverse soluzioni per l'Aliaxis per ottimizzare i processi di lavoro e migliorare l'ergonomia. La base di queste soluzioni è il sollevatore a vuoto JumboFlex, particolarmente reattivo, che viene utilizzato in connessione con gru a colonna in alluminio. Il JumboFlex è caratterizzato da un comando ergonomico a una mano ed è particolarmente adatto per il frequente e rapido handling di merci fino a 50 kg di peso. In Aliaxis, questi sollevatori tubo sono utilizzati in diverse superfici dell'azienda: Nel montaggio, vengono utilizzati per sollevare e montare valvole d'intercettazione che pesano fino a 40 chilogrammi. Nel settore dell'imballaggio, i sollevatori tubo vengono utilizzati per la movimentazione di unità di imballaggio piccole e pesanti, come cartucce e scatole di spedizione, che vengono spostate su nastri trasportatori e preparate per la spedizione. Nel settore del prodotto, vengono utilizzati per l'handling di pezzi come manicotti e pezzi a T. Questi vengono trasportati dai nastri trasportatori ai cestini di raccolta e poi devono essere impilati su pallet dai dipendenti. Nell'impianto di collaudo, i sollevatori tubo vengono utilizzati per testare e trasportare le apparecchiature di saldatura. Dopo il test, i dispositivi vengono preparati per la spedizione e impilati su pallet. A seconda dell'applicazione, i sollevatori tubo sono dotati di speciali dispositivi di presa: La pinza di presa a vuoto multipla consente di afferrare e trasferire in modo sicuro pezzi di varie geometrie, come cartucce o zanche di presa presso Aliaxis. Il manipolatore rotondo di presa a vuoto con supporto elastico sacchi viene utilizzato per impilare in verticale manicotti pesanti su un pallet. Sono stati apportati speciali adattamenti ai sollevatori tubo per la prova e il trasporto di attrezzature di saldatura. Varianti di handling, come ganci di sospensione e ventose doppie, consentono di trasportare e movimentare in modo sicuro le apparecchiature di saldatura. Queste soluzioni su misura contribuiscono in modo significativo a migliorare la sicurezza sul lavoro, a ridurre la pressione sui dipendenti e ad aumentare il rendimento dei processi lavorativi.

Il manipolatore rotondo di presa a vuoto con supporto elastico presa sacchi in silicone consente di impilare in modo sicuro pezzi curvi.

Il manipolatore rotondo di presa a vuoto con supporto elastico presa sacchi in silicone consente di impilare in modo sicuro pezzi curvi.

Per il collaudo finale dell'apparecchiatura di saldatura sono necessarie diverse pinze di presa. Queste sono rapidamente pronte all'uso grazie agli adattatori per cambio rapido.

Per il collaudo finale dell'apparecchiatura di saldatura sono necessarie diverse pinze di presa. Queste sono rapidamente pronte all'uso grazie agli adattatori per cambio rapido.

Trasportare la valvola di intercettazione dal tavolo di montaggio all'attrezzatura di saldatura con il JumboFlex 50.

Trasportare la valvola di intercettazione dal tavolo di montaggio all'attrezzatura di saldatura con il JumboFlex 50.

Vantaggi per i clienti grazie alla soluzione Schmalz

Miglioramento della sicurezza sul lavoroRidurre al minimo le potenziali lesioni da sollevamento e trasporto manuale
Riduzione del carico di lavoro dei dipendentiIl sollevamento ergonomico riduce la tensione sulla salute dei dipendenti
Aumento del rendimentoUn handling efficiente accelera i processi di lavoro e aumenta la produttività generale
FlessibilitàSoluzione versatile per diverse superfici d'affari

Prodotti utilizzati nell'applicazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select