Schmalz

Der Multigreifer des Schlauchhebers JumboFlex erleichtert das Handling unterschiedlicher Werkstücke.

Vakuumheber von Schmalz optimiert Handhabung bei Aliaxis

In den Produktionshallen der Aliaxis Deutschland GmbH gibt es zahlreiche Arbeitsabläufe, die zu gesundheitlichen Problemen führen können, wie etwa das Heben und Tragen schwerer Lasten. Um dem entgegenzuwirken, hat Aliaxis ein Programm zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und Ergonomie eingeführt und Vakuumheber Schmalz implementiert. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex wird in verschiedenen Konfigurationen genutzt, um Arbeitsabläufe von der Montage bis zur Endkontrolle zu optimieren. Diese maßgeschneiderten Lösungen verbessern die Arbeitsbedingungen und reduzieren das Unfall- und Gesundheitsrisiko.

Eigenschaften der Success Story

BrancheKunststoff
WerkstückKunststoffrohre, Holzplatten
ProduktgruppeVakuum-Schlauchheber JumboFlex
Art der HandhabungManuelle Handhabung

Mit Schmalz

50

Kilogramm

mühelos handhaben

Der Kunde: Aliaxis Deutschland GmbH

Aliaxis ist ein weltweit führender Hersteller von hochentwickelten Kunststoffrohrsystemen für Bau, Industrie und Landwirtschaft. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern weltweit ist Aliaxis in über 40 Ländern vertreten. In Deutschland ist das Unternehmen als Aliaxis Deutschland GmbH präsent und beschäftigt am Standort Mannheim rund 550 Mitarbeitende.

Die Herausforderung

Aliaxis stand vor der Herausforderung, die Arbeitssicherheit der Mitarbeitenden zu erhöhen und Muskel- und Skeletterkrankungen zu reduzieren. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen das Programm "Heben und Tragen" ins Leben gerufen, mit dem schrittweise internationale Standards im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz umgesetzt werden sollen. Ziel der Initiative ist es, ergonomisches Arbeiten zu fördern und die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren.

Dass wir hier etwas ändern mussten, zeigte sich auch an der einen oder anderen Ausfallzeit.
∼ Jens Eckstein, Produktionsleiter Aliaxis Deutschland GmbH

Die Lösung von Schmalz

Schmalz hat für das Aliaxis mehrere Lösungen entwickelt, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Ergonomie zu verbessern. Die Grundlage dieser Lösungen bildet der besonders leichtgängige Vakuum-Schlauchheber JumboFlex, der in Verbindung mit Aluminium-Säulenschwenkkranen eingesetzt wird. Der JumboFlex zeichnet sich durch eine ergonomische Einhandbedienung aus und eignet sich besonders für das häufige und schnelle Umsetzen von Gütern mit einem Gewicht bis 50 Kilogramm. Bei Aliaxis kommen diese Schlauchheber in verschiedenen Unternehmensbereichen zum Einsatz: In der Montage werden sie verwendet, um Absperrarmaturen mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm zu heben und zu montieren. Im Verpackungsbereich kommen die Schlauchheber zum Einsatz, um kleine und schwere Verpackungseinheiten wie Kartuschen und Versandkartons zu handhaben, die auf Transportbändern bewegt und für den Versand vorbereitet werden. In der Fertigung werden sie eingesetzt, um Werkstücke wie Muffen und T-Stücke zu handhaben. Diese werden von Laufbändern in Auffangkörbe transportiert und müssen dann von den Mitarbeitern auf Paletten gestapelt werden. In der Prüfanlage dienen die Schlauchheber dazu, Schweißgeräte zu prüfen und zu transportieren. Nach dem Test werden die Geräte für den Versand vorbereitet und auf Paletten gestapelt. Je nach Einsatzbereich sind die Schlauchheber mit speziellen Greifern ausgestattet: Der Mehrfachsauggreifer ermöglicht das sichere Greifen und Umsetzen unterschiedlicher Werkstücke in verschiedenen Geometrien, wie beispielsweise Kartuschen oder Versandkartons bei Aliaxis. Der Rundsauggreifer, ausgestattet mit einer Silikon-Schürze, wird verwendet, um schwere Muffen senkrecht auf einer Palette zu stapeln. Für die Prüfung und den Transport von Schweißgeräten wurden spezielle Anpassungen an den Schlauchhebern vorgenommen. Durch verschiedene Lastaufnahmevarianten, wie Einhängehaken und Doppelsauggreifer, können die Schweißgeräte sicher gehandhabt und transportiert werden. Diese maßgeschneiderten Lösungen tragen wesentlich dazu bei, die Arbeitssicherheit zu verbessern, die Belastung der Mitarbeiter zu reduzieren und die Effizienz der Arbeitsprozesse zu steigern.

Der Rundsauggreifer mit Silikon-Schürze ermöglicht das sichere Stapeln von gewölbten Werkstücken.

Der Rundsauggreifer mit Silikon-Schürze ermöglicht das sichere Stapeln von gewölbten Werkstücken.

Bei der Endprüfung der Schweißgeräte werden verschiedene Greifer benötigt. Diese sind dank Schnellwechseladapter schnell einsatzbereit.

Bei der Endprüfung der Schweißgeräte werden verschiedene Greifer benötigt. Diese sind dank Schnellwechseladapter schnell einsatzbereit.

Transport der Absperrarmatur vom Montagetisch in die Schweißvorrichtung mit dem JumboFlex 50.

Transport der Absperrarmatur vom Montagetisch in die Schweißvorrichtung mit dem JumboFlex 50.

Kundennutzen durch die Lösung von Schmalz

Verbesserte ArbeitssicherheitMinimierung potenzieller Verletzungen durch manuelles Heben und Tragen
Reduzierte MitarbeiterbelastungErgonomischen Heben reduziert die gesundheitliche Belastung der Mitarbeitenden
EffizienzsteigerungEffiziente Handhabung beschleunigt Arbeitsabläufe und steigert die Gesamtproduktivität
FlexibilitätVielseitige Lösung für verschiedene Unternehmensbereiche

In der Anwendung verwendete Produkte

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren