Le fait que nous devions changer quelque chose ici était également évident lors de l'un ou l'autre temps d'arrêt.∼ Jens Eckstein, directeur de production Aliaxis Deutschland GmbH

Le système de manutention par le vide de Schmalz optimise la manipulation chez Aliaxis
Dans les halls de production d'Aliaxis Deutschland GmbH, il existe de nombreux procédés de travail susceptibles de conserver des problèmes de santé, tels que le levage et le port de charges lourdes. Pour y remédier, Aliaxis a mis en place un programme d'amélioration de la sécurité au travail et de l'ergonomie et a mis en œuvre les systèmes de manutention par vide de Schmalz. Le tube levage de manutention par vide JumboFlex est utilisé dans différentes configurations pour optimiser les procédés de travail, du montage à l'inspection finale. Ces solutions sur mesure améliorent les conditions de travail et réduisent les risques d'accident et les risques pour la santé.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Plastiques |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Canalisations en plastique, Panneaux (d'aggloméré) |
| Groupe de produits | Tube levage de levage par vide JumboFlex |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
kilogramme
une manipulation sans effort
Le client: Aliaxis Deutschland GmbH
Aliaxis est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de canalisation en plastique avancés pour le bâtiment, l'industrie et l'agriculture. Avec plus de 14 000 employés dans le monde, Aliaxis est représentée dans plus de 40 pays. En Allemagne, la société fonctionne sous le nom d'Aliaxis Deutschland GmbH et emploie environ 550 employés sur son site de Mannheim.
Le défi
Aliaxis a dû relever le défi d'accroître la sécurité au travail de ses employés et de réduire les troubles musculo-squelettiques. À cette fin, l'entreprise a lancé le programme "Lever et porter", qui vise à mettre progressivement en œuvre les normes internationales dans la surface de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. L'objectif de cette initiative est de promouvoir le travail ergonomique et de réduire les contraintes qui pèsent sur les employés.
Solution de Schmalz
Schmalz a développé plusieurs solutions pour l'Aliaxis afin d'optimiser les procédés de travail et d'améliorer l'ergonomie. La base de ces solutions est le système de levage de tubes pivotants sur colonne en aluminium JumboFlex, particulièrement souple, qui est utilisé en raccord avec des potences montées sur colonne en aluminium. Le JumboFlex se caractérise par un fonctionnement ergonomique à une main et convient particulièrement à la manipulation fréquente et rapide de marchandises pesant jusqu'à 50 kilogrammes. Chez Aliaxis, ces tubes levage sont utilisés dans différentes surfaces de l'entreprise : Dans le domaine du montage, ils sont utilisés pour lever et monter des vannes d'arrêt pesant jusqu'à 40 kilogrammes. Dans le secteur du conditionnement, les tubes levage sont utilisés pour manipuler des unités de manipulation petites et lourdes, telles que des cartouches et des boîtes d'expédition, qui sont déplacées sur des bandes transporteuses et préparées pour l'expédition. Dans le secteur de la production, ils sont utilisés pour manipuler des pièces telles que des manchons et des pièces en T. Ces pièces sont transportées sur des bandes transporteuses et sont ensuite préparées pour l'expédition. Celles-ci sont transportées des bandes transporteuses vers des paniers collecteurs et doivent ensuite être empilées sur des palettes par les employés. Dans l'installation d'essai, les tubes levage sont utilisés pour tester et transporter le matériel de soudage. Après le test, les dispositifs sont préparés pour l'expédition et empilés sur des palettes. Selon l'application, les tubes levage sont équipés de préhenseurs spéciaux : Le préhenseur vide multi-ventouses permet de saisir et de transférer de manière fiable différentes pièces de géométrie variée, telles que des cartouches ou des boîtes d'expédition chez Aliaxis. Le préhenseur ventouse ronde avec jupe est utilisé pour empiler verticalement des manchons lourds sur une palette. Des adaptateurs spéciaux ont été apportés aux tubes levageurs pour le contrôle et le transport d'équipements de soudage. Diverses variantes de manipulation des charges, telles que des crochets de suspension et des ventouses doubles, permettent de manipuler et de transporter le matériel de soudage de manière fiable. Ces solutions sur mesure contribuent de manière significative à l'amélioration de la sécurité au travail, à la réduction des contraintes pour les employés et à l'augmentation du rendement des procédés de travail.

Le ventouse ronde avec ventouse avec jupe en silicone permet un empilage fiable des pièces cintrées.

Divers préhenseurs sont exigés pour les essais finaux de l'équipement de soudage. Elles sont rapidement prêtes à l'emploi grâce à des adaptateurs à changement rapide.

Transportable de la vanne d'arrêt de la table d'assemblage au poste de soudage avec le JumboFlex 50.

