Schmalz

La garra múltiple del tubo elevador JumboFlex facilita el handling de diferentes piezas.

El equipo de elevación por vacío de Schmalz optimiza el handling en Aliaxis

En las naves de producción de Aliaxis Deutschland GmbH hay numerosos procesos de trabajo que pueden provocar problemas de salud, como levantar y transportar cargas pesadas. Para contrarrestarlo, Aliaxis ha introducido un programa de mejora de la seguridad laboral y la ergonomía y ha implementado equipos de elevación por vacío de Schmalz. El equipo de elevación por vacío para tubos JumboFlex se utiliza en diferentes configuraciones para optimizar los procesos de trabajo, desde el montaje hasta la inspección final. Estas soluciones a medida mejoran las condiciones de trabajo y reducen el riesgo de accidentes y los peligros para la salud.

Los hechos de la historia de éxito

IndustriaPlástico
Pieza de trabajoTubos de plástico, Tableros de madera
Grupo de productosTubo elevador por vacío JumboFlex
Tipo de manipulaciónManipulación manual

Con Schmalz

50

kilogramo

handling sin esfuerzo

El cliente: Aliaxis Deutschland GmbH

Aliaxis es uno de los principales fabricantes mundiales de sistemas avanzados de tubos de plástico para la construcción, la industria y la agricultura. Con más de 14.000 empleados en todo el mundo, Aliaxis está representada en más de 40 países. En Alemania, la empresa funciona como Aliaxis Deutschland GmbH y da empleo a cerca de 550 empleados en su delegación de Mannheim.

El desafío

Aliaxis se enfrentaba al reto de aumentar la seguridad laboral de sus empleados y reducir los trastornos musculoesqueléticos. Para ello, la empresa puso en marcha el programa "Levantar y transportar", que pretende implantar gradualmente normas internacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo. El objetivo de la iniciativa es promover el trabajo ergonómico y reducir la tensión de los empleados.

El hecho de que teníamos que cambiar algo aquí también era evidente por algún que otro tiempo de inactividad.
∼ Jens Eckstein, Director de producción de Aliaxis Deutschland GmbH

Solución de Schmalz

Schmalz ha desarrollado varias soluciones para el Aliaxis con el fin de optimizar los procesos de trabajo y mejorar la ergonomía. La base de estas soluciones es el tubo elevador por vacío JumboFlex, especialmente sensible, que se utiliza en combinación con grúas giratorias de columna de aluminio. El JumboFlex se caracteriza por su ergonómico manejo con una mano y es especialmente adecuado para el handling frecuente y rápido de mercancías de hasta 50 kilogramos de peso. En Aliaxis, estos tubos elevadores se utilizan en diversas superficies de la empresa: En el montaje, se utilizan para levantar y montar válvulas de cierre de hasta 40 kilogramos de peso. En el sector del envase, los tubos elevadores se utilizan para handling de unidades de envase pequeñas y pesadas, como cartuchos y cajas de envío, que se desplazan por cintas transportadoras y se preparan para el envío. En producción, se utilizan para handling de piezas de trabajo como manguitos y piezas en T. Éstas se transportan desde las cintas transportadoras a cestas de recogida y, a continuación, los empleados tienen que apilarlas en palets. En las instalaciones de pruebas, los tubos elevadores se utilizan para probar y transportar equipos de soldadura. Tras la prueba, los dispositivos se preparan para el envío y se apilan en palets. Dependiendo de la aplicación, los tubos elevadores están equipados con instalaciones de garras especiales: La garra de vacío múltiple permite agarrar y transferir de forma segura diferentes piezas con distintas geometrías, como cartuchos o cajas de envío en Aliaxis. La garra de vacío redonda con faldón se utiliza para apilar manguitos pesados verticalmente sobre un palet. Se han realizado adaptaciones especiales en los tubos elevadores para el control y el transporte de equipos de soldadura. Diversas variantes de handling de carga, como ganchos de suspensión y ventosas dobles, permiten manipular y transportar con seguridad los equipos de soldadura. Estas soluciones a medida contribuyen significativamente a mejorar la seguridad laboral, reducir la carga de los empleados y aumentar la eficiencia de los procesos de trabajo.

La garra de vacío redonda con faldón de silicona permite apilar con seguridad piezas curvadas.

La garra de vacío redonda con faldón de silicona permite apilar con seguridad piezas curvadas.

Para la comprobación final del equipo de soldadura se necesitan diversas garras. Se pueden utilizar rápidamente gracias a los adaptadores de cambio rápido.

Para la comprobación final del equipo de soldadura se necesitan diversas garras. Se pueden utilizar rápidamente gracias a los adaptadores de cambio rápido.

Transporte de la válvula de cierre desde la mesa de montaje hasta el dispositivo de soldadura con el JumboFlex 50.

Transporte de la válvula de cierre desde la mesa de montaje hasta el dispositivo de soldadura con el JumboFlex 50.

Ventajas para el cliente gracias a la solución de Schmalz

Mejora de la seguridad laboralMinimizar las posibles lesiones por levantar y transportar objetos manualmente
Reducción de la carga de trabajo de los empleadosLa elevación ergonómica reduce la tensión sobre la salud de los empleados.
Mayor eficienciaUn handling eficiente acelera los procesos de trabajo y aumenta la productividad general
FlexibilidadSolución versátil para distintas superficies comerciales

Productos utilizados en la aplicación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.

TODO DISPONIBLE: Ahorro de tiempo gracias a la máxima disponibilidad mundial
Disponible en todo el mundo. Fiable a largo plazo: Usted necesita soluciones, no tiempos de espera.

TODO CONJUNTO: Simplicidad en el diseño del sistema
Combine fácilmente. Los componentes están perfectamente adaptados y ofrecen una compatibilidad total.

TODO DESPEJADO: Máxima eficiencia en costes
Plena función. Precio atractivo: Ideal para aplicaciones estándar con exigencias claras.

Experimente más sobre la gama de productos preferida Schmalz Select