Schmalz

Wielochwytak podnośnika podciśnieniowego JumboFlex ułatwia obsługę różnych przedmiotów obrabiany.

Podciśnieniowy podnośnik firmy Schmalz optymalizuje obsługę w firmie Aliaxis

W halach produkcyjnych firmy Aliaxis Deutschland GmbH występuje wiele procesów roboczych, które mogą prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak podnoszenie i przenoszenie ciężkich ładunków. Aby temu przeciwdziałać, firma Aliaxis wprowadziła program poprawy bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz wdrożyła podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex są stosowane w różnych konfiguracjach w celu optymalizacji procesów roboczych od montażu po kontrolę końcową. Te wykonane na zamówienie rozwiązania poprawiają warunki pracy i zmniejszają ryzyko wypadków oraz zagrożeń dla zdrowia.

Fakty historii sukcesu

PrzemysłTworzywa Sztuczne
Obrabiany przedmiotRury z tworzywa sztucznego, Drewniane deski
Grupa produktówPodciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex
Rodzaj obsługiObsługa ręczna

Ze Schmalz

50

kilogram

bezproblemowa obsługa

Klient: Aliaxis Deutschland GmbH

Aliaxis jest wiodącym światowym producentem zaawansowanych systemów rur z tworzyw sztucznych dla budownictwa, przemysłu i rolnictwa. Zatrudniając ponad 14 000 pracowników na całym świecie, Aliaxis jest przedstawicielem w ponad 40 krajach. W Niemczech firma jest obsługiwana jako Aliaxis Deutschland GmbH i zatrudnia okrągłe 550 pracowników w swojej lokalizacji w Mannheim.

Wyzwanie

Firma Aliaxis stanęła przed wyzwaniem zwiększenia bezpieczeństwa pracy swoich pracowników i zmniejszenia liczby schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. W tym celu firma uruchomiła program "Podnoszenie i przenoszenie", który ma na celu stopniowe wdrażanie międzynarodowych standardów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Celem inicjatywy jest promowanie pracy ergonomicznie i zmniejszenie obciążenia pracowników.

Fakt, że musieliśmy coś tutaj zmienić, był również widoczny po jednym lub drugim przestoju.
∼ Jens Eckstein, kierownik produkcji Aliaxis Deutschland GmbH

Rozwiązanie Schmalza

Firma Schmalz opracowała kilka rozwiązań dla Aliaxis w celu optymalizacji procesów roboczych i poprawy ergonomii. Podstawą tych rozwiązań jest szczególnie reagujący podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex, który jest stosowany w połączeniu z żurawiami słupowymi montowanymi na kolumnach aluminiowych. JumboFlex charakteryzuje się ergonomiczną obsługą jedną ręką i jest szczególnie odpowiedni do częstej i szybkiej obsługi towarów o wadze do 50 kilogramów. W Aliaxis te podnośniki podciśnieniowe są używane w różnych obszarach firmy: W montażu służą do podnoszenia i montażu zaworów odcinających o wadze do 40 kilogramów. W sektorze opakowań podnośniki podciśnieniowe są używane do obsługi małych i ciężkich opakowań, takich jak kartridże i pudełka wysyłkowe, które są przenoszone na przenośnikach taśmowych i przygotowywane do wysyłki. W sektorze produktów są one wykorzystywane do obsługi przedmiotów obrabiany, takich jak tuleje i trójniki. Są one transportowane z przenośników taśmowych do koszy zbiorczych, a następnie muszą być układane na paletach przez pracowników. W zakładzie testowym podnośniki podciśnieniowe służą do testowania i transportu urządzeń spawalniczych. Po teście urządzenia są przygotowywane do wysyłki i układane na paletach. W zależności od aplikacji, podnośniki podciśnieniowe są wyposażone w specjalny chwytak: Wieloprzyssawkowy chwytak umożliwia bezpieczne chwytanie i przenoszenie różnych przedmiotów obrabiany o różnej geometrii, takich jak kartridże lub skrzynie wysyłkowe w Aliaxis. Okrągły chwytak podciśnieniowy z osłoną służy do pionowego układania ciężkich tulei na palecie. Wykonano specjalne adaptacje podnośników podciśnieniowych do dochodzenia i transportu sprzętu spawalniczego. Różne warianty obsługi ładunku, takie jak haki do zawieszania i podwójne przyssawki, umożliwiają bezpieczną obsługę i transport sprzętu spawalniczego. Te wykonane na zamówienie rozwiązania w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy, zmniejszenia obciążenia pracowników i zwiększenia sprawności procesów roboczych.

Okrągły chwytak podciśnieniowy z osłoną wykonaną z silikonu umożliwia bezpieczne układanie przedmiotów obrabiany w stosy.

Okrągły chwytak podciśnieniowy z osłoną wykonaną z silikonu umożliwia bezpieczne układanie przedmiotów obrabiany w stosy.

Do końcowego testowania sprzętu spawalniczego wymagane są różne chwytaki. Są one szybko gotowe do użycia dzięki adapterom szybkiej wymiany.

Do końcowego testowania sprzętu spawalniczego wymagane są różne chwytaki. Są one szybko gotowe do użycia dzięki adapterom szybkiej wymiany.

Transport zaworu odcinającego ze stołu montażowego do uchwytu spawalniczego za pomocą JumboFlex 50.

Transport zaworu odcinającego ze stołu montażowego do uchwytu spawalniczego za pomocą JumboFlex 50.

Korzyści dla klientów dzięki rozwiązaniu firmy Schmalz

Zwiększone bezpieczeństwo pracyMinimalizacja potencjalnych obrażeń spowodowanych ręcznym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów
Mniejsze obciążenie pracą pracownikówErgonomiczne podnoszenie zmniejsza obciążenie zdrowia pracowników
Zwiększona sprawnośćEfektywna obsługa przyspiesza procesy robocze i zwiększa ogólną produktywność.
ElastycznośćWszechstronne rozwiązanie dla różnych obszarów biznesowych

Produkty używane w aplikacji

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.

WSZYSTKO DOSTĘPNE: Oszczędność czasu dzięki maksymalnej globalnej dostępności
Dostępne na całym świecie. Niezawodność przez długi czas: Potrzebujesz rozwiązań, a nie czasu oczekiwania.

WSZYSTKO USTAWIONE: Prostota konstrukcji systemu
Łatwość łączenia. Części składowe są idealnie dopasowane i zapewniają pełną kompatybilność.

WSZYSTKO JASNE: Maksymalna sprawność kosztowa
Pełna funkcjonalność. Atrakcyjna cena: Idealny do standardowych aplikacji o jasno określonych wymogach.

Więcej doświadczeń na temat preferowanej gamy produktów Schmalz Select