"Dat we hier iets moesten veranderen, bleek ook uit de een of andere downtime."∼ Jens Eckstein, productiemanager Aliaxis Deutschland GmbH

Schmalz vacuüm heffer optimaliseert handling bij Aliaxis
In de productiehallen van Aliaxis Deutschland GmbH zijn er tal van processen die tot gezondheidsproblemen kunnen leiden, zoals het tillen en dragen van zware lasten. Om dit tegen te gaan, heeft Aliaxis een programma geïntroduceerd om de arbeidsveiligheid en ergonomie te verbeteren en vacuümheffers van Schmalz geïmplementeerd. De vacuüm slangheffer JumboFlex wordt in verschillende configuraties gebruikt om de processen van montage tot eindinspectie te optimaliseren. Deze op maat gemaakte oplossingen verbeteren de werkomstandigheden en verminderen het risico op ongevallen en gezondheidsrisico's.
Kenmerken van het succesverhaal
Industrie | Kunststoffen |
---|---|
Werkstuk | Kunststof buizen, Houten platen |
Productgroep | Vacuüm slangheffer JumboFlex |
Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
50
kilogram
moeiteloze handling
De klant: Aliaxis Deutschland GmbH
Aliaxis is een wereldwijd toonaangevende vervaardiging van gevorderde kunststof grijpersystemen voor de bouwwijze, industrie en landbouw. Met meer dan 14.000 werknemers wereldwijd is Aliaxis vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. In Duitsland is het bedrijf actief als Aliaxis Deutschland GmbH en heeft rond 550 werknemers in dienst op de locatie Mannheim.
De uitdaging
Aliaxis stond voor de uitdaging om de veiligheid van zijn werknemers op het werk te verbeteren en aandoeningen aan het bewegingsapparaat te verminderen. Daarom lanceerde het bedrijf het programma "Tillen en dragen", dat erop gericht is om geleidelijk aan internationale normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkplek te implementeren. Het doel van het initiatief is om ergonomisch werken te bevorderen en de belasting op werknemers te verminderen.
De oplossing van Schmalz
Schmalz heeft verschillende oplossingen voor de Aliaxis ontwikkeld om de werkprocessen te optimaliseren en de ergonomie te verbeteren. De basis van deze oplossingen is de bijzonder soepele vacuüm slangheffer JumboFlex, die gebruikt wordt in verbinding met aluminium kolomzwenkkranen. De JumboFlex wordt gekenmerkt door ergonomische eenhandbediening en is bijzonder geschikt voor de frequente en snelle handling van goederen met een gewicht tot 50 kilogram. Bij Aliaxis worden deze slangheffers in verschillende oppervlakten van het bedrijf gebruikt: In de montage worden ze gebruikt om afsluiters met een gewicht tot 40 kilogram te tillen en te monteren. In de verpakkingssector worden de slangheffers gebruikt voor de handling van kleine en zware units zoals patronen en verzenddozen, die op transportbanden worden verplaatst en klaargemaakt voor verzending. In de productie worden ze gebruikt om werkstukken zoals hulzen en T-stukken te hanteren. Deze worden van transportbanden in opvangbakken getransporteerd en vervolgens door de werknemers op pallets gestapeld. In de testfaciliteit worden de slangheffers gebruikt om lasapparatuur te testen en te transporteren. Na de test worden de apparaten klaargemaakt voor verzending en op pallets gestapeld. Afhankelijk van de applicatie worden de slangheffers uitgevoerd met speciale grijpers: De multi vacuümgrijper maakt het veilig grijpen en overbrengen van verschillende werkstukken in verschillende werkstukgeometrieën mogelijk, zoals patronen of verzenddozen bij Aliaxis. De ronde zuignap met afdekrok wordt gebruikt om zware hulzen verticaal op een pallet te stapelen. Er zijn speciale aanpassingen gemaakt aan de slangheffers voor onderzoekstesten en transport van lasapparatuur. Verschillende varianten voor de handling van lasten, zoals ophanghaken en dubbele zuignappen, zorgen ervoor dat de lasapparatuur veilig kan worden gehanteerd en getransporteerd. Deze op maat gemaakte oplossingen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de arbeidsveiligheid, het ontlasten van werknemers en het verhogen van het rendement van werkprocessen.

De ronde zuignap met afdekrok van siliconen maakt veilig stapelen van gebogen werkstukken mogelijk.

Voor de eindtest van de lasapparatuur zijn verschillende grijpers nodig. Deze zijn snel klaar voor gebruik dankzij snelwisseladapters.

De afsluitklep vervoeren van de montagetafel naar de lasopstelling met de JumboFlex 50.