"Se, että meidän piti muuttaa jotain täällä, näkyi myös yhden tai toisen seisokin aikana."∼ Jens Eckstein, tuotantopäällikkö Aliaxis Deutschland GmbH

Schmalzin tyhjiönostin optimoi käsittelyn Aliaxiksessa
Aliaxis Deutschland GmbH:n tuotantohalleissa on lukuisia työprosesseja, jotka voivat aiheuttaa terveysongelmia, kuten raskaiden taakkojen nostaminen ja kantaminen. Tämän torjumiseksi Aliaxis on ottanut käyttöön työturvallisuutta ja ergonomiaa parantavan ohjelman ja ottanut käyttöön Schmalz-tyhjiönostimet. JumboFlex-tyhjiöputkenostinta käytetään erilaisissa kokoonpanoissa työprosessien optimoimiseksi asennuksesta lopputarkastukseen. Nämä räätälöidyt ratkaisut parantavat työolosuhteita ja vähentävät tapaturmien ja terveysriskien riskiä.
Menestystarinan piirteet
Teollisuus | Muovit |
---|---|
Työkappale | Muoviputket, Puiset laudat |
Tuoteryhmä | Tyhjiöputken nostin JumboFlex |
Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
50
kilogramma
vaivaton käsittely
Asiakas: Aliaxis Deutschland GmbH
Aliaxis on johtava maailmanlaajuinen rakentamiseen, teollisuuteen ja maatalouteen tarkoitettujen kehittyneiden muoviputkijärjestelmien valmistaja. Aliaxisilla on maailmanlaajuisesti yli 14 000 työntekijää, ja se on edustettuna yli 40 maassa. Saksassa yritys toimii nimellä Aliaxis Deutschland GmbH ja työllistää Mannheimin toimipaikassaan noin 550 työntekijää.
Haaste
Aliaxisin haasteena oli lisätä työntekijöidensä työturvallisuutta ja vähentää tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Tätä varten yritys käynnisti "Nostaminen ja kantaminen" -ohjelman, jonka tavoitteena on ottaa asteittain käyttöön kansainväliset standardit työterveyden ja -turvallisuuden alalla. Aloitteen tavoitteena on edistää ergonomista työskentelyä ja vähentää työntekijöiden rasitusta.
Schmalzin ratkaisu
Schmalz on kehittänyt Aliaxisille useita ratkaisuja työprosessien optimoimiseksi ja ergonomian parantamiseksi. Näiden ratkaisujen perustana on erityisen herkästi reagoiva tyhjiöputken nostin JumboFlex, jota käytetään yhdessä alumiinipylvääseen asennettujen puominostureiden kanssa. JumboFlexille on ominaista ergonominen yhden käden käyttö, ja se soveltuu erityisen hyvin jopa 50 kiloa painavien tavaroiden tiheään ja nopeaan käsittelyyn. Aliaxisilla näitä putkenostimia käytetään yrityksen eri osa-alueilla: Asennuksessa niitä käytetään jopa 40 kilogrammaa painavien sulkuventtiilien nostamiseen ja asentamiseen. Pakkausalalla putkenostimia käytetään pienten ja raskaiden pakkausyksiköiden, kuten patruunoiden ja kuljetuslaatikoiden, käsittelyyn, kun niitä siirretään kuljetinhihnoilla ja valmistellaan kuljetusta varten. Tuotannossa niitä käytetään työkappaleiden, kuten holkkien ja T-kappaleiden, käsittelyyn. Nämä kuljetetaan kuljetinhihnoilta keräyskoreihin, ja työntekijöiden on sitten pinottava ne kuormalavoille. Testauslaitoksessa putkenostimia käytetään hitsauslaitteiden testaamiseen ja kuljettamiseen. Testin jälkeen laitteet valmistellaan kuljetusta varten ja pinotaan kuormalavoille. Sovelluksesta riippuen putkenostimissa on erityiset tartuntalaitteet: Moninkertainen tyhjiöpuristin mahdollistaa erilaisten geometrialtaan erilaisten työkappaleiden, kuten patruunoiden tai kuljetuslaatikoiden, turvallisen tarttumisen ja siirtämisen Aliaxiksessa. Pyöreää tyhjiöpuristinta, jossa on hame, käytetään raskaiden holkkien pinoamiseen pystysuoraan kuormalavalle. Putkenostimiin on tehty erityisiä mukautuksia hitsauslaitteiden tutkimista ja kuljetusta varten. Erilaiset kuormankäsittelyvaihtoehdot, kuten ripustuskoukut ja kaksoisimukupit, mahdollistavat hitsauslaitteiden turvallisen käsittelyn ja kuljetuksen. Nämä räätälöidyt ratkaisut parantavat merkittävästi työturvallisuutta, vähentävät työntekijöiden kuormitusta ja tehostavat työprosesseja.

Pyöreä tyhjiöpuristin, jossa on silikonista valmistettu hame, mahdollistaa kaarevien työkappaleiden turvallisen pinoamisen.

Hitsauslaitteiden lopputestauksessa tarvitaan erilaisia tarttujia. Ne ovat nopeasti käyttövalmiita pikavaihtosovittimien ansiosta.

Sulkuventtiilin kuljettaminen kokoonpanopöydältä hitsauslaitteeseen JumboFlex 50:n avulla.