Schmalz

점보플렉스 튜브 리프터의 멀티 그리퍼를 사용하면 다양한 작업물을 쉽게 다룰 수 있습니다.

알리아시스에서 핸들링을 최적화하는 슈말츠 진공 리프터

Aliaxis Deutschland GmbH의 생산 홀에는 무거운 짐을 들어올리거나 운반하는 등 건강 문제를 일으킬 수 있는 수많은 작업 공정이 있습니다. 이에 대응하기 위해 Aliaxis는 산업 안전과 인체 공학을 개선하기 위한 프로그램을 도입하고 슈말츠 진공 리프터를 도입했습니다. 진공 튜브 리프터 점보플렉스는 장착부터 최종 검사까지 작업 프로세스를 최적화하기 위해 다양한 구성으로 사용됩니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 작업 조건을 개선하고 사고 및 건강 위험의 위험을 줄입니다.

성공 사례의 특징

산업플라스틱
공작물플라스틱 파이프, 나무 판자
제품 그룹진공 튜브 리프터 점보플렉스
처리 유형수동 처리

슈말츠와 함께

50

킬로그램

손쉬운 처리

고객: 알랙시스 도이칠란트 GmbH

Aliaxis는 건설, 산업 및 농업용 첨단 플라스틱 파이프 시스템을 제조하는 글로벌 선도 기업입니다. 전 세계 40여 개국에 14,000명 이상의 직원을 두고 있습니다. 독일에서는 만하임 지사에서 550여 명의 직원을 고용하고 있으며, Aliaxis Deutschland GmbH라는 이름으로 운영되고 있습니다.

도전 과제

알리악시스는 직원들의 산업 안전을 높이고 근골격계 질환을 줄여야 하는 과제에 직면했습니다. 이를 위해 회사는 작업장 내 건강 및 안전 분야의 국제 표준을 점진적으로 구현하는 것을 목표로 하는 "리프팅 및 운반" 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브의 목표는 인체공학적 작업을 장려하고 직원들의 부담을 줄이는 것입니다.

여기서 무언가를 바꿔야 한다는 사실은 한두 번의 다운타임을 통해서도 분명하게 드러났습니다.
∼ 옌스 에크슈타인, 생산 관리자 Aliaxis Deutschland GmbH

슈말츠의 솔루션

슈말츠는 작업 프로세스를 최적화하고 인체공학을 개선하기 위해 Aliaxis를 위한 여러 솔루션을 개발했습니다. 이러한 솔루션의 기본은 알루미늄 기둥 장착형 지브 크레인과 함께 사용되는 특히 반응성이 뛰어난 진공 튜브 리프터 JumboFlex입니다. 점보플렉스는 인체공학적 한 손 조작이 특징이며, 특히 최대 50kg의 제품을 빈번하고 빠르게 취급하는 데 적합합니다. 알리아시스에서는 이 튜브 리프터를 회사 내 다양한 분야에서 사용하고 있습니다: 장착 부문에서는 최대 40kg의 차단 밸브를 들어 올리고 장착하는 데 사용됩니다. 포장 부문에서 튜브 리프터는 카트리지 및 배송 상자와 같은 작고 무거운 포장 유닛을 컨베이어 벨트로 이동하여 배송을 준비하는 데 사용됩니다. 생산 부문에서는 슬리브와 T-피스와 같은 공작물을 처리하는 데 사용됩니다. 이러한 작업물은 컨베이어 벨트에서 수집 바구니로 운반된 후 직원이 팔레트에 쌓아야 합니다. 테스트 시설에서는 튜브 리프터를 사용하여 용접 장비를 테스트하고 운반합니다. 테스트가 끝나면 장비는 배송을 위해 준비되고 팔레트에 쌓입니다. 애플리케이션에 따라 튜브 리프터는 특수 그리퍼로 회로화됩니다: 다중 진공 그리퍼는 카트리지나 배송 상자 등 다양한 형상의 다양한 공작물을 안전하게 잡고 이송할 수 있도록 합니다. 스커트가 있는 원형 진공 그리퍼는 무거운 슬리브를 팔레트에 수직으로 쌓는 데 사용됩니다. 용접 장비의 조사 및 운반을 위해 튜브 리프터에 특수 개조가 이루어졌습니다. 서스펜션 후크 및 이중 흡입 컵과 같은 다양한 하중 처리 방식을 통해 용접 장비를 안전하게 취급하고 운반할 수 있습니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 산업 안전을 개선하고 직원의 부담을 줄이며 작업 프로세스의 효율성을 높이는 데 크게 기여합니다.

실리콘 스커트가 있는 원형 진공 그리퍼를 사용하면 곡선형 공작물을 안전하게 적재할 수 있습니다.

실리콘 스커트가 있는 원형 진공 그리퍼를 사용하면 곡선형 공작물을 안전하게 적재할 수 있습니다.

용접 장비의 최종 테스트에는 다양한 그리퍼가 필요합니다. 퀵 체인지 어댑터 덕분에 빠르게 사용할 수 있습니다.

용접 장비의 최종 테스트에는 다양한 그리퍼가 필요합니다. 퀵 체인지 어댑터 덕분에 빠르게 사용할 수 있습니다.

점보플렉스 50으로 차단 밸브를 조립 테이블에서 용접 픽스처로 운반합니다.

점보플렉스 50으로 차단 밸브를 조립 테이블에서 용접 픽스처로 운반합니다.

슈말츠 솔루션을 통한 고객 혜택

산업 안전 개선수동 리프팅 및 운반으로 인한 잠재적 부상 최소화
직원 업무량 감소인체공학적 리프팅으로 직원들의 건강 부담을 줄여주는 리프트
효율성 향상효율적인 처리로 업무 프로세스 속도를 높이고 전반적인 생산성 향상
유연성다양한 비즈니스 영역을 위한 다목적 솔루션

애플리케이션에 사용되는 제품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.