Sollevatori tubo a vuoto JumboErgo
Per pezzi delle forme più svariate fino a 300 kg
La manopola del JumboErgo è simile all'acceleratore di una moto. Consente di muovere in modo precisissimo carichi grandi e pesanti come pannelli di legno, cartoni e moduli solari. La lunghezza della maniglia di comando selezionabile a piacere consente all'utente di mantenere una distanza di sicurezza sufficiente dal carico.
Movimentazione accurata e precisa grazie al comando ergonomico e alla manopola
L'ampia gamma modulare di pinze di presa e di accessori permette di soddisfare tutti i tipi di esigenze specifiche
Aumento della motivazione dei dipendenti e riduzione delle patologie di natura osseo-muscolare legate al lavoro
Risparmio energetico fino al 40% grazie al telecomando radio opzionale
Girevole a 90° di pezzi fino a 120 kg grazie all'unità di girevole pneumatica
Insieme per una maggiore sostenibilità - con i Jumbo in azione.
La nostra innovativa tecnologia del vuoto combina sostenibilità e successo economico. Grazie all'ottimizzazione intelligente del sistema, con la nuova funzione Eco è possibile risparmiare fino al 90% del consumo energetico, a seconda dell'applicazione. Questo non solo offre un prezioso contributo alla tutela dell'ambiente, ma migliora anche in modo significativo il vostro ROI.
Per saperne di più e scoprire nuovi modi per sollevare il vostro sollevatore tubo a vuoto al livello successivo.

Sistema modulare
(1) Telecomando radio SRC per generatore di Vuoto (opzionale)
(2) Regolazione di frequenza per soffiante per Vuoto SBV
(3) Manopola per sollevamento, abbassamento e sgancio del carico
(4) Filtro, sostituzione senza attrezzi
(5) Impostazione dell´altezza di oscillazione senza carico
(6) Adattatore per cambio rapido per ventose (opzionale)
Elementi modulari

Adattatore per cambio rapido
Il trionfo della varietà: Schmalz offre la ventosa idonea per quasi tutte le applicazioni. Con l’adattatore a cambio rapido se necessario, la ventosa può essere sostituita con facilita.
.jpg)
Ventosa semplice
Per merci compatte come cartoni, fusti, secchi, taniche o banconi
.jpg)
Ventosa semplice lunga
Per pallet, cartoni stretti, travi, tubi a sezione quadra e altri pezzi lunghi.
.jpg)
Ventosa tonda
Per fusti, secchi o lastre in pietra con superficie ruvida.

Ventosa per sacchi
Per sacchi di carta e di plastica, balle in gomma grezza e colli saldati.
.jpg)
Ventosa doppia
Per cartoni, casse o piastre. Le ventose sono regolabili in modo continuo lungo la traversa.

Ventosa doppia FMP
Per pallet, profili o ritagli su cui la ventosa non appoggia con tutta la superficie aspirante. Le ventose sono regolabili in modo continuo.

Ventosa quadrupla
Per cartoni grandi, piastre e pezzi cedevoli. Le ventose sono regolabili in modo continuo in senso orizzontale e longitudinale.
.jpg)
Ventosa multipla
Per pezzi non omogenei come vassoi per pellicole oppure cartoni labili. Le singole ventose compensano ottimamente le irregolarità.
.jpg)
Pinze di presa ad aghi
Per componenti permeabili all'aria come fibra di legno morbida, lana di roccia, schiuma o pannelli isolanti.
.jpg)
Pinze di presa meccaniche
Per pezzi non aspirabili come sacchi di tela o casse di trasporto aperte, Schmalz offre soluzioni di presa meccaniche.
.jpg)
Sistema modulare per configurazioni personalizzate
Accanto all’ampia gamma di pinze di presa preconfigurate, la linea di prodotti Jumbo offre anche sistemi modulari. Questa soluzione permette di configurare in modo personalizzato e semplificato le ventose multiple.
Dati tecnici
I sollevatori di tubo a vuoto JumboErgo e JumboSprint possono essere configurati individualmente per qualsiasi tipo di applicazione, grazie al loro sistema modulare. I dati tecnici del sistema dipendono dalla configurazione scelta ed particolarmente dalla ventosa selezionata.
La seguente tabella mostra dei valori di riferimento.
| Tipo | Formato pezzo* Min [mm] |
Formato pezzo* Max [mm] |
Lunghezza maniglia di comando L [mm] |
Max. velocità di sollevamento [m/min] |
Max. altezza di sollevamento Z [mm] |
Altezza H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
| JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Per una capacità di carico di 140 kg è: altezza Z + 160 mm, altezza H + 250 mm
*Dipendente dalla ventosa scelta
**Senza ventosa (Altezza totale = H + altezza di ventosa)
| Tipo Jumbo | Carico [kg] | Tubo di sollevamentoØ | |
|---|---|---|---|
| Orizzontale | Girevole di90° | D [mm] | |
| Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
| Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
| Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
| Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
| Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
| Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
| Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
| Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Industrie
- •Universale
Storia di successo








Videos
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!
Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)