Tubes de levage par le vide JumboErgo
Pour les charges avec des tailles et formes variées pesant jusqu'à 300 kg
La poignée tournante du JumboErgo, semblable à celle d'une moto. Elle permet de déplacer de manière délicate et précise des charges lourdes et de grande taille telles que panneaux de bois, cartons et modules solaires. La longueur au choix du guidon garantit une distance de sécurité toujours suffisante entre l'utilisateur et la charge.
Manipulation réactive et précise grâce à une commande ergonomique avec une poignée tournante contrôlable
Conception modulaire et vaste programme de préhenseurs et d'accessoires pour répondre aux besoins individuels.
Augmente la motivation et la productivité des employés en réduisant les troubles musculo-squelettiques liés au travail.
Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie grâce à la télécommande radio (en option)
Basculement de pièces pesant jusqu'à 120 kg à 90° grâce à l'unité de basculement pneumatique (en option)
Ensemble pour une plus grande durabilité - avec les Jumbos en action.
Notre technologie du vide unique allie durabilité et réussite économique. Grâce à l'optimisation intelligente du système, vous pouvez conserver jusqu'à 90 % de votre consommation d'énergie avec la nouvelle fonction Eco, selon l'application. Cela contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais aussi à l'amélioration de votre retour sur investissement.
Renseignez-vous dès maintenant et découvrez de nouvelles façons de lever votre système de levage de tubes de vide par vide.

Système modulaire
(1) Télécommande radio SRC pour le générateur de vide (en option)
(2) Regulation de fréquence pour la turbine pour le vide SBV
(3) Poginée tournante pour le levage, l´abaissement et la dépose de la charge
(4) Filtre, changement rapide sans outils
(5) Réglage de la hauteur de Suspension sans charge
(6) Systeme de changement rapide de la ventouse (en Option)
Eléments modulaires

Systéme de changement rapide de ventouse
La diversité comme atout : pour presque toutes les applications, Schmalz a la ventouse adéquate. Avec le système de changement rapide, la ventouse peut être changée en quelques gestes.
.jpg)
Ventouse simple
Pour les marchandises compactes telles que cartons, fûts, seaux, bidons ou corps de meubles.
.jpg)
Ventouse simple longue
Pour les palettes, cartons étroits, poutres, tubes carrés et autres pièces allongées.
.jpg)
Ventouse ronde
Pour les fûts, seaux ou plaques de pierre à surface rugueuse.

Ventouse pour sacs
Pour les sacs en papier et en plastique, balles de caoutchouc brut et paquets scellés.
.jpg)
Ventouse double
Pour les cartons, caisses ou plaques. La position de ventouses est réglable longitudinalement.

Ventouse double FMP
Pour les palettes, profilés ou découpes sur lesquelles la ventouse ne repose pas sur toute la surface. La position des préhenseurs est réglable longitudinalement.

Ventouse quadruple
Pour les cartons et panneaux de grande taille et les pièces flexibles. La position de ventouses est réglable longitudinalement et transversalement.
.jpg)
Préhenseur multi-ventouses
Pour les pièces hétérogènes telles que films ou cartons instables. Les différentes ventouses compensent les irrégularités de façon optimale.
.jpg)
Préhenseur à aiguilles
Pour les composants perméables à l'air tels que les fibres de bois tendres, la laine de roche, la mousse ou les panneaux d'isolation.
.jpg)
Préhenseurs mécaniques
Pour les pièces ne pouvant être aspirées telles que les sacs tissés ou les caisses de transport ouvertes, Schmalz propose des solutions de préhension mécaniques.
.jpg)
Système modulaire pour configurer les préhenseurs en fonction des besoins
En plus d’un large nombre de préhenseurs préconfigurés, le système modulaire de préhenseurs vient compléter la gamme de produits Jumbo. Ce système permet de configurer facilement et selon les besoins les préhenseurs multi-ventouses qui s’adaptent ainsi à chaque application.
Données techniques
Grâce à ses constructions modulaires, les tubes de levage par le vide JumboErgo et JumboSprint peuvent être adaptés individuellement à chaque application. Les données techniques des appareils dépendent de la configuration et de la ventouse choisis.
Le tableau ci-dessous indique les données techniques standard.
| Type | Format de pièce* Min [mm] |
Format de pièce* Max [mm] |
Longueur du guidon L [mm] |
Vitesse de levage max. [m/min] |
Hauteur de levage max. Z [mm] |
Hauteur H** [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
| JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
| 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Est valable pour une charge de 140 kg: Hauteur de levage Z + 160 mm, Hauteur H + 250 mm
*Dépend également de la ventouse choisie
**La hauteur de ventouse n’est pas inclue (Hauteur totale = H + Hauteur de la ventouse)
| Jumbo type | Charge [kg] | Ø Tube de levage | |
|---|---|---|---|
| Horizontal | Basculer à 90° | D [mm] | |
| Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
| Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
| Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
| Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
| Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
| Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
| Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
| Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Secteurs
- •Usage général
Témoignages de réussite







Vidéos
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !
Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !







.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)